(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKSタオルリングM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるKSタオルリングM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【特長】・二つ折りのタオルがかけられるワイド設計・かけたタオルが壁に着かない清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140326500
  • トラスココード:
    135-9604
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    本体、ベース、アーム:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg):
    0.8
  • 幅(mm):
    185
  • 材質2:
    すべり止め:エラストマー
  • 材質3:
    粘着剤:合成ゴム系
  • 材質4:
    固定ねじ:鉄

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2650

1個

493( 542円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二つ折りのタオルがかけられるワイド設計
・かけたタオルが壁に着かない清潔設計
・タオルのズレ落ちを防ぐストッパーつき
【用途】
・タオルかけ
【商品仕様】
・幅:185mm×高さ
・制限荷重800g
・JANコード:4904140326500
・質量:100g
【材質/仕上】
・本体、ベース、アーム:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー、固定ねじ:鉄、粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKSタオルリングMの型番M2650のページです。
型番M2650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKSタオルリングM

ニトムズ はがせるKSタオルリングM

    強力両面テープ防水用 T3400

    強力両面テープ防水用 T3400

      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

      はがせる両面テープ 強力固定用 厚手 T3960

        はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

        はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

          スコッチ 一般用両面テープ

          スコッチ 一般用両面テープ

            多用途両面テープ No.512

            多用途両面テープ No.512

              吸着カーペットテープ T2660

              吸着カーペットテープ T2660

                ボンド 両面テープ ハイパワー

                ボンド 両面テープ ハイパワー

                  スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

                  スコッチ(R) はってはがせる両面テープ 667-1-19D 透明 ディスペンサー付

                    多用途PEクロス両面テープ 15×10

                    多用途PEクロス両面テープ 15×10

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                      超強力両面テープ 粗面用(箱)S

                        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

                          超強力両面テープ 粗面用

                          超強力両面テープ 粗面用

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms コニシ スリーエムジャパン 積水テクノ商事 nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 493円 473円 1,009円 641円 93円 453円 1,586円 236円 704円 319円 1,466円 394円 519円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 粘着テープ - - - - - - - - - - 粘着テープ -
                            JANコード 4904140326500 - - - - - - - - - - 4904140179908 -
                            トラスココード 135-9604 - - - - - - - - - - 135-9572 -
                            質量(g) 100 - - - - - - - - - - 34 -
                            材質1 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 - - - - - - - - - - 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 -

                            ニトムズ はがせるKSタオルリングMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました