(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
839円
税込単価
923円

【特長】・乾きの早いダブルアーム構造・ふきんを折らずに干せるロングアーム・サビ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140326302
  • トラスココード:
    135-9614
  • 質量(g):
    155
  • 材質1:
    本体、ベース:ABS樹脂
  • 耐荷重(kg):
    0.15(アーム1本)
  • 幅(mm):
    335
  • 材質2:
    アーム:ステンレススチール
  • 材質3:
    粘着剤:合成ゴム系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2630

1個

839( 923円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾きの早いダブルアーム構造
・ふきんを折らずに干せるロングアーム
・サビに強いステンレススチール使用
【用途】
・ふきんかけ
【商品仕様】
・幅:335mm×高さ
・アーム1本につき150gまでOK
・JANコード:4904140326302
・質量:155g
【材質/仕上】
・本体、ベース:ABS樹脂、アーム:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけスの型番M2630のページです。
型番M2630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけス

    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

    ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけロ

      ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

      ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連

        ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

        ニトムズ はがせるKSタオルかけワイド

          ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

          ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

            ニトムズ はがせるKSスペアテ-プM

              ニトムズ はがせるKSブランコフック

              ニトムズ はがせるKSブランコフック

                はがせるフックカーテンふさかけ

                はがせるフックカーテンふさかけ

                  蛍光反射シート

                  蛍光反射シート

                    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                    スコッチ(R) 掲示用両面テープ 一般・ガラス用

                      ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                      ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

                        スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                        スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                          超強力両面テープ 多用途薄手

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms スリーエムジャパン nitoms
                            通常価格 839円 543円 641円 591円 349円 247円 477円 320円 399円 365円 839円 397円 484円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ - - - 粘着テープ - -
                            JANコード 4904140326302 4904140326203 4904140327002 4904140326401 4904140141103 - 4904140326807 - - - 4904140140205 - -
                            トラスココード 135-9614 136-1119 135-9559 136-1144 136-1152 - 136-1121 - - - 136-1162 - -
                            質量(g) 155 130 86 115 33.000 - 34 - - - 51.000 - -
                            材質1 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体、ベース、アーム:ABS樹脂 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - 本体:ABS樹脂 - - - 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - -

                            ニトムズ はがせるKS3本ふきんかけスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました