(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M250X20X32X8
タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8) メタルソー

タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8) M250X20X32X8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,750円
税込単価
23,925円

【特長】・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

M250X20X32X8 解除

Loading...

M250X20X32X8 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M250X20X32X8

【商品仕様】・適合メーカー:高速電機・日立工機兼用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2、45×9×2
【商品仕様】・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):250×2.0×32.0×8・トラスココード:722-1908・質量:0.8kg

1個

21,750( 23,925円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。
・さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。
・普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。
【用途】
・ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に使用できます。
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・MSS(シルバー)
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

(i)ご注意

  • 取付け切断機の確認をお願いします。 刃数・ピッチの確認をお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

M250X20X32X8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)の型番M250X20X32X8のページです。
型番M250X20X32X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)

    タニ メタルソー MSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

    タニ メタルソー MSS370x2.5x8P高速電機・日立工機兼用

      タニ メタルソー MSS300x2.0x3P大同興業用

      タニ メタルソー MSS300x2.0x3P大同興業用

        メーカー 谷テック 谷テック 谷テック
        通常価格 21,750円 38,293円 29,024円
        通常出荷日 5日目   5日目   9日目  

        タニ メタルソー MSS(M250X20X32X8,M370X25X50X8)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        M370X25X50X8
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1 仕様2

        38,293円

        ( 42,122円 )
        1個 あり

        5日目

        【商品仕様】・適合メーカー:大同興業用・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):80×15×4【商品仕様】・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):370×2.5×50.0×8・トラスココード:722-2441・質量:2.2kg

        メタルソー(切断機カッター)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました