(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスコンロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-212C
ガスコンロ ガスコンロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,988円
税込単価
62,687円

【特長】・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンロ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

Loading...

商品情報を表示

M-212C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-212C

420
595
160
15000.0
136-2484

1個

56,988( 62,687円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。
・安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。
・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。
・さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
・バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃が楽にできます。
【用途】
・予備コンロに。
【材質】
・ステンレス(SUS430)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスコンロの型番M-212Cのページです。
型番M-212Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスコンロ

ガスコンロ

    コンロ台

    コンロ台

      調理台 引出しスノコ板付

      調理台 引出しスノコ板付

        調理台・スノコ板付

        調理台・スノコ板付

          調理台・引出スノコ付

          調理台・引出スノコ付

            ステンレス高さ調整作業台

            ステンレス高さ調整作業台

              調理台・引戸付 BHシリーズ

              調理台・引戸付 BHシリーズ

                作業台スノコ板付 間口1200mm

                作業台スノコ板付 間口1200mm

                  ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                  ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行438mm

                    ステンレス作業台 組立式

                    ステンレス作業台 組立式

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS304 奥行588mm

                        調理台・引出引戸付

                        調理台・引出引戸付

                          調理台・スノコ板付バックガードなし

                          調理台・スノコ板付バックガードなし

                            メーカー マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン マルゼン サカエ マルゼン 東製作所 シンコー サカエ シンコー マルゼン マルゼン
                            通常価格 44,851円 33,812円 51,930円 28,175円 53,280円 70,587円 44,617円 41,988円 11,095円 59,487円 12,675円 55,223円 26,834円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ コンロ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS430) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-211C
                            M-213C
                            M-603C
                            M-605C
                            M-607C
                            M-825C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 質量(g) トラスココード

                            44,851円

                            ( 49,336円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4203501609500.0136-2509

                            65,756円

                            ( 72,332円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            57077016020500.0136-2530

                            53,556円

                            ( 58,912円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2707001608200.0136-2507

                            80,206円

                            ( 88,227円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            49070016013000.0136-2474

                            98,968円

                            ( 108,865円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            49092016016600.0136-2479

                            101,839円

                            ( 112,023円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            54078016426000.0136-2494

                            電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました