(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造り紐 PPコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造り紐 PPコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・伸びが少なく、ソフトな手触りです。・数本のテープを熱溶着して1本にし...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-124

-
4903599023398
113-2365
730.000
10

4個

1,750( 1,925円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びが少なく、ソフトな手触りです。
・数本のテープを熱溶着して1本にしている為、強度もあります。
【用途】
・陶器関係の結束、植木の誘引等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

荷造り紐 PPコードの型番M-124のページです。
型番M-124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造り紐 PPコード

荷造り紐 PPコード

    荷造り紐 PPコード大巻 150m

    荷造り紐 PPコード大巻 150m

      荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

      荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

            炭カル入りPPひも

            炭カル入りPPひも

              江戸打ち紐(カットタイプ)

              江戸打ち紐(カットタイプ)

                バラけるPPロープ

                バラけるPPロープ

                  PPロープ

                  PPロープ

                    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

                    江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

                      PPロープ カラー

                      PPロープ カラー

                        マイカロン

                        マイカロン

                          マイカロープ MLPシリーズ

                          マイカロープ MLPシリーズ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 石本マオラン 石本マオラン
                            通常価格 1,750円 871円 1,887円 230円 261円 576円 284円 612円 318円 284円 704円 951円 1,061円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   2日目   9日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~  
                            - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン - - - - - レーヨン - - レーヨン - - -

                            荷造り紐 PPコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました