(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三ツ爪バケットボールトナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三ツ爪バケットボールトナット【50~200個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,560円 ~ 25,935円  特別価格 
税込価格
17,116円 ~ 28,529円  特別価格 

【特長】・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません【用途】・バケットの取付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ボールトナット
  • 材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ネジ径
全長(mm)
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
W3/8
32
808-6918
4.4
100組

1パック

100個入り

15,560円

14,302

( 15,732円 )

1日目

W3/8
45
808-6919
5
100組

1パック

100個入り

18,819円

17,550

( 19,305円 )

4日目

W3/8
50
808-6920
5.1
100組

1パック

100個入り

19,434円

18,003

( 19,803円 )

4日目

W5/16
32
808-6921
5.4
200組

1パック

200個入り

21,504円

20,661

( 22,727円 )

6日目

M6
25
808-7427
3.1
200組

1パック

200個入り

19,024円

17,701

( 19,471円 )

6日目

M8
25
808-6922
4.9
200組

1パック

200個入り

21,854円

19,786

( 21,765円 )

4日目

M8
30
808-6923
5.2
200組

1パック

200個入り

21,335円

20,526

( 22,579円 )

6日目

M10
35
808-6916
4.8
100組

1パック

100個入り

20,293( 22,322円 )

4日目

M10
45
808-6917
5.2
100組

1パック

100個入り

21,618円

19,614

( 21,575円 )

1日目

M10
50
808-7425
5.5
100組

1パック

100個入り

19,434円

18,003

( 19,803円 )

6日目

M12
50
808-7426
4.1
50組

1パック

50個入り

25,935円

24,158

( 26,574円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪が出ているためベルトに喰込み滑りません
【用途】
・バケットの取付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三ツ爪バケットボールトナット

三ツ爪バケットボールトナット

    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

    HHH コンベアーオーバル M10×45 (144組入)

      HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

      HHH 三ツ爪バケットボールトナット M10×40 (100組入)

        ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

        ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

          HHH 三ツ爪バケットボールトナット W3/8×38 (100組入)

          HHH 三ツ爪バケットボールトナット W3/8×38 (100組入)

            HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

            HHH コンベアーオーバル M10×40 (144組入)

              HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)

              HHH コンベアーオーバル W3/8×32 (144組入)

                HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                HHH コンベアーオーバル W5/16×38 (144組入)

                  HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

                  HHH コンベアーオーバル W3/8×45 (144組入)

                    HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

                    HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

                      HHH コンベアーオーバル W1/4×32 (144組入)

                      HHH コンベアーオーバル W1/4×32 (144組入)

                        HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)

                        HHH 三ツ爪バケットボールトナット W5/16×25 (200組入)

                          HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                          HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 15,560円 37,104円 20,656円 829円 16,749円 35,796円 35,796円 18,160円 37,930円 33,109円 19,006円 22,764円 2,111円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他 - - その他 - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ボールトナット - - ボルトナット - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - ステンレス製 - - - - - - - - -

                            三ツ爪バケットボールトナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました