(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100V昇圧器ハイパワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100V昇圧器ハイパワー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,521円 ~ 52,410円  特別価格 
税込価格
21,473円 ~ 57,651円  特別価格 

【特長】・電圧の低下により照明機器が暗い、電圧の低下によりモーターの能力が低下...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

入力電圧:100V⇒出力電圧:115V/125V

型番種類定格
容量
(KVA)
定格
電流
(A)
入力電線
(電線太さ×芯数×長さ)
保護機能サイズ
(mm)
質量
M-10S簡易型(短時間定格)
2芯
1.010(2時間)
7(連続)
1.25mm2×2芯×1.3m-W115×D160×H1253.5kg
M-20S2.020(2時間)
14(連続)
-W145×D160×H1605.4kg
M-E30標準型(連続定格)
アース付
3.0303.5mm2×3芯×1.8m安全ブレーカ
(30A)
-10.0kg
M-EK20安全型(連続定格)
アース付・
過負荷漏電しゃ断器付
2.0202.0mm2×3芯×1.8m過負荷漏電しゃ断器
(20A/15mA感度)
-8.0kg
M-EK303.0303.5mm2×3芯×1.8m過負荷漏電しゃ断器
(30A/15mA感度)
W220×D190×H183
(突起除く)
10.0kg

注意・禁止事項

ダブルコンセント1コに付15A以下で使用してください。15A以上で使用するとコンセントが焼損します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
電線長さ(m)
電線太さ(mm2)
電線芯数(C)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
電流(A)
容量(kVA)
出力コンセント仕様個数
入力/出力(V)
タイプ
容量(VA)
電線種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
1.25
2
4937305032381
814-7308
3500
本体:スチール、取手:ナイロン樹脂/真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂
10
-
-
-
-
-
VFF

1個

19,521( 21,473円 )

6日目

1.3
1.25
2
4937305032398
814-7309
5400
本体:スチール、取手:ナイロン樹脂/真鍮、ゴム脚:軟質塩化ビニール樹脂
20
-
-
-
-
-
VFF

1個

22,170( 24,387円 )

5日目

SVCT3.5mm[[の2乗]]×3C×1.8m
3.5
3
4937305005439
730-6725
9500.0
本体:スチール
30
-
115V3P×2/125V3P×2
-
-
3000
VCT

1個

41,674( 45,841円 )

4日目

VCT2.0mm2×3芯×1.8m
2
3
4937305005057
730-6733
8000
本体:スチール
20
2
-
100/115・125
昇圧専用
2000
VCT

1個

39,944円

37,279

( 41,007円 )

1日目

SVCT3.5mm2×3芯×1.8m
3.5
3
4937305005446
730-6741
10000
本体:スチール
30
3
-
100/115・125
昇圧専用
3000
SVCT

1個

52,410円

46,246

( 50,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧の低下により照明機器が暗い、電圧の低下によりモーターの能力が低下する、そんな場合に最適です
・入力電圧を15%~25%アップして電動工具の能力を100%発揮
・電圧ドロップを即解消
・電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ
・モーターの焼損と過熱を防ぐ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100V昇圧器ハイパワー

100V昇圧器ハイパワー

    アサダ ダウントランス

    アサダ ダウントランス

      万能トランサー(昇降圧自在型)

      万能トランサー(昇降圧自在型)

        ポータブルトランス 屋内用

        ポータブルトランス 屋内用

          交流安定化電源出力

          交流安定化電源出力

            変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

            変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

              変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

                変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

                変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

                  トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                  トランスターキュービー QBEE 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                    トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

                    トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

                      ハイパワー(昇圧専用トランス)

                      ハイパワー(昇圧専用トランス)

                        トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                        トランス ハイアップ 昇圧専用ポータブル変圧器

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                            メーカー 日動工業 アサダ 日動工業 育良精機製作所 山菱電機 日動工業 トラスコ中山 日動工業 スター電器製造 スター電器製造 日動工業 スター電器製造 カシムラ
                            通常価格 19,521円 64,750円 91,556円 18,450円 128,400円 62,325円 28,629円 41,260円 22,227円 65,060円 25,059円 21,515円 18,770円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   11日目   1日目   8日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) 変圧器(トランス) -
                            特徴 昇圧専用 降圧専用 昇降圧両用 - - 降圧専用 昇降圧両用 降圧専用 昇降圧両用 降圧専用 昇圧専用 昇圧専用 -
                            出力電圧(V) 115/125 - 単相115/125/200 - - 100/115 - - - - 115(白)×2、125(赤)×2 - -
                            入力電圧(V) 100 - 単相200/100 - - 200 - - - - AC100 - -

                            100V昇圧器ハイパワーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました