(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-111-B
荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】・ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐・溶着品なので、切り口がほ...

詳細情報を確認する

型番

M-111-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

M-111-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
標準幅(mm)
質量(g)
線径(mm)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-111-B

-
80
-
4903599023039
113-2356
-
200.000
5
-
-
-

5個

617( 679円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
・溶着品なので、切り口がほぐれません
【用途】
・一般荷造り、結束等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷造り紐 PPテープ 線径3・5mmの型番M-111-Bのページです。
型番M-111-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

    強力太幅ひも 白

    強力太幅ひも 白

      PP太幅テープ

      PP太幅テープ

        PPよりひも 1.5mm×200m

        PPよりひも 1.5mm×200m

          エコひも

          エコひも

            PPテープ 200mタイプ

            PPテープ 200mタイプ

              ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

              ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                NEOエコロープ

                NEOエコロープ

                  NEOエコテープ玉巻

                  NEOエコテープ玉巻

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                        PPテープ玉巻 200m

                        PPテープ玉巻 200m

                          荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                          荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                            メーカー ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 アズワン ユタカメイク
                            通常価格 261円 457円 421円 417円 380円 202円 536円 552円 373円 722円 351円 260円 230円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 その他 - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP)

                            荷造り紐 PPテープ 線径3・5mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-109
                            M-111-R
                            M-111-W
                            M-111-Y
                            M-115-GN
                            M-115-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 標準幅(mm) 質量(g) 線径(mm) 特長 用途 内容量

                            496円

                            ( 546円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            -30-4903599022971113-3897-60.0003---

                            617円

                            ( 679円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            -80-4903599023022113-2307-200.0005---

                            617円

                            ( 679円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            -80-4903599023015113-3890-200.0005---

                            617円

                            ( 679円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            -80-4903599023046113-2272-200.0005---

                            604円

                            ( 664円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            -100-4903599023190113-3911-300.0005---

                            529円

                            ( 582円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            5100-4903599023152780-5390-300.0005---

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました