(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPテープ玉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-102-Y
PPテープ玉 ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・ネット入りで形が崩れにくく吊り下げて使用が可能です。【用途】・一般荷...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    200
  • 標準幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    160.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

M-102-Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

M-102-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-102-Y

4903599022872
828-0802

10個

520( 572円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネット入りで形が崩れにくく吊り下げて使用が可能です。
【用途】
・一般荷造り、結束など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPテープ玉の型番M-102-Yのページです。
型番M-102-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPテープ玉

PPテープ玉

    荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

    荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

      マイカロン

      マイカロン

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          PPロープ

          PPロープ

            ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

            ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

              PPよりひも 1.5mm×200m

              PPよりひも 1.5mm×200m

                リストンテープ

                リストンテープ

                  3本撚PP玉巻ロープ

                  3本撚PP玉巻ロープ

                    PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

                    PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

                      マイカロンE

                      マイカロンE

                        PSロープ(農業・園芸用)

                        PSロープ(農業・園芸用)

                          バラけるPPロープ

                          バラけるPPロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 トラスコ中山 石本マオラン ユタカメイク 三友産業
                            通常価格 520円 261円 951円 230円 318円 430円 417円 486円 493円 1,135円 395円 583円 612円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   4日目   9日目   4日目   4日目   1日目~   2日目  
                            長さ(m) 200 - - - - 80 200 - 150 - 約300 - 50
                            標準幅(mm) 50 - - - - 3 1.5 - - - - - -
                            質量(g) 160.000 - - - - 160.000 240.000 - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-102-B
                            M-102-R
                            M-102-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            4903599022865828-0803

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            4903599022858828-0805

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            4903599022841828-0804

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました