(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-195
荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円

【特長】・柔軟性があり、結びやすいテープタイプです【用途】・一般荷造り、結束等

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

M-195 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
標準幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-195

200
4903599180381
113-0784
100
300.000

10個

519( 571円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり、結びやすいテープタイプです
【用途】
・一般荷造り、結束等

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mmの型番M-195のページです。
型番M-195に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

    PEカラー平テープ 6色

    PEカラー平テープ 6色

      荷造り紐 PPコード

      荷造り紐 PPコード

        PPよりひも 1.5mm×200m

        PPよりひも 1.5mm×200m

          PPテープ玉巻 200m

          PPテープ玉巻 200m

            麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

            麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

              NEOエコテープ玉巻

              NEOエコテープ玉巻

                PPテープ 長さ 150~1000m

                PPテープ 長さ 150~1000m

                  PEテープ PE-50

                  PEテープ PE-50

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                      ECO玉

                      ECO玉

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                        ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                          PPテープ PP-70

                          PPテープ PP-70

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク アズワン コクヨ ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 コクヨ ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 230円 634円 1,750円 417円 260円 495円 373円 214円 497円 736円 482円 536円 457円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - その他 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP)60%、炭酸カルシウム40%配合 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-163-B
                            M-163-R
                            M-165
                            M175
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 標準幅(mm) 質量(g)

                            482円

                            ( 530円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            4004903599058079113-229250320.000

                            482円

                            ( 530円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            4004903599058086113-234050320.000

                            230円

                            ( 253円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1004903599029949113-226365100.000

                            269円

                            ( 296円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            2004903599059854113-391950150.000

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました