(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモクレヨン(R)M(不可逆性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーモクレヨン(R)M(不可逆性)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以...

詳細情報を確認する

  • 変色後色:
    その他
  • サイズ(mm):
    10φ×75
  • シートサイズ(mm):
    10φ×75(全体)
  • 測定方式:
    不可逆性(製品の溶融による)
  • 変色後色詳細:
    変色しません
  • 質量(g):
    24.000
  • 材質1:
    熱溶融性化合物

(i)ご注意

  • 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジでのご使用は避けて下さい。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
  • 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

加熱した物体に押し当てれば温度がわかる

寸法:φ10mm×75mm

型番指示温度(℃)
M-4040
M-5050
M-6060
M-7070
M-8080
M-100100
M-130緑味黄130
M-150うす赤150
M-160160
M-180うす緑180
M-200うす赤200
M-240240
M-255255
M-300300
M-330黄緑330
M-350350
M-490490
M-520あわい黄緑520
M-590青紫590
M-615暗緑615
M-645赤紫645
M-700700
M-825825
M-855855
M-885885
M-915赤味黄915

使用方法・使用事例

サーモクレヨン Mシリーズ 使用事例

注意・禁止事項

  • 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
  • サーモクレヨン®-Mの色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
  • 本製品は購入後1年を目安にご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
原色
JANコード
トラスココード
温度範囲(℃)
原色
変色温度(℃)
材質2
材質3
材質4
指示温度(℃)
測定精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-150

-
4582130422250
220-2956
150(溶融温度)
うす赤
150(溶融温度)
着色顔料
増白剤
樹脂
150
±5℃

3個

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
【用途】
・鍛造の温度、金型の温度測定。
・鉄骨溶接時のパス間温度管理など
・反応塔、電気炉、溶鉱炉などの外壁面の温度管理。
・金属、合成樹脂、ゴム、ガラスなどの成型時の温度管理。
【材質】
・熱溶融性化合物
・着色顔料
・増白剤
・樹脂

(i)ご注意

  • 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
  • 高圧下・高真空下、電子レンジでのご使用は避けて下さい。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
  • 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモクレヨン(R)M(不可逆性)の型番M-150のページです。
型番M-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモクレヨン(R)M(不可逆性)

サーモクレヨン(R)M(不可逆性)

    サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入

    サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入

      組み合わせサーモラベル(R)

      組み合わせサーモラベル(R)

        サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入

        サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入

          メーカー 日油技研工業 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 2,400円 11,000円 15,484円 4,592円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目  
          変色後色 その他 - - -
          サイズ(mm) 10φ×75 - - -
          シートサイズ(mm) 10φ×75(全体) - - -
          測定方式 不可逆性(製品の溶融による) - - -
          変色後色詳細 変色しません - - -

          サーモクレヨン(R)M(不可逆性)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました