(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,888円
税込単価
5,377円

【特長】・原料は鉱山から掘り出された天然鉱物、これを1000度で粒状に焼成しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フレーク
  • 用途:
    オイル用
  • JANコード:
    4523816101205
  • トラスココード:
    820-6866
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウムなど)
  • 横(mm):
    440
  • 縦(mm):
    600
  • 油吸収量(L/袋):
    12

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M030

2個

4,888( 5,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料は鉱山から掘り出された天然鉱物、これを1000度で粒状に焼成します。
【用途】
・道路、コンクリート面、工場内等の漏出した鉱・植物油や液体科学品の吸着除去に。
【材質】
・天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウムなど)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超吸収粒状油吸着材 オーエスライトの型番M030のページです。
型番M030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

超吸収粒状油吸着材 オーエスライト

    pig ピグドライルース 18kg

    pig ピグドライルース 18kg

      ライオン 油っ固 500g

      ライオン 油っ固 500g

        クリアスピルキット

        クリアスピルキット

          ハズマットピグピロー

          ハズマットピグピロー

            油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

            油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプ

              FORVICE スーパーオイルグリッパー

              FORVICE スーパーオイルグリッパー

                ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

                ピグ スピルリスポンスバッグ(酸・アルカリなどの液体危険物用)

                  オイル吸着マット(油専用)

                  オイル吸着マット(油専用)

                    MAT235A フォーインワンピグマット

                    MAT235A フォーインワンピグマット

                      PIG219クリップフィットピグソックス

                      PIG219クリップフィットピグソックス

                        クリアスピルキット KIT367

                        クリアスピルキット KIT367

                          ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)

                          ピグ スピルリスポンスバッグ(油・冷却水・溶剤・水用)

                            メーカー JOHNAN ニューピグコーポレーション LION ニューピグコーポレーション アズワン JOHNAN 日本フォームサービス ニューピグコーポレーション エスコ アズワン アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 4,888円 6,000円 591円 15,246円 18,198円 9,445円 17,781円 45,880円 17,992円 38,906円 34,103円 18,331円 29,406円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フレーク フレーク フレーク 吸収材キット ピロー 吸収材キット - 吸収材キット シート - - 吸収材キット 吸収材キット
                            用途 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用 オイル用 液体危険物用 オイル用 - - オイル・水・酸・アルカリ用 オイル・水・溶剤用
                            JANコード 4523816101205 - - - - 4523816101076 - - - - - - -
                            トラスココード 820-6866 - - - - 469-3418 - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - - - - 2000.0 - - - - - - -

                            超吸収粒状油吸着材 オーエスライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました