(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LZ3-2-P
交換レンズ コウガクヨウヒン

交換レンズ LZ3-2-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,296円
税込単価
53,126円

【特長】・平らな被写体のマクロ撮影をどこまでも手軽に使用できます。・高輝度LE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検査用光学用品
  • 材質1:
    アルミ
  • 材質2:
    プラスチック
  • 材質3:
    ゴム
  • 質量(g):
    330

型番

LZ3-2-P 解除

Loading...

LZ3-2-P の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LZ3-2-P

4992358550077
557-0051

1個

48,296( 53,126円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平らな被写体のマクロ撮影をどこまでも手軽に使用できます。
・高輝度LEDを採用し外部照明は不要です。
・平らな被写体の上にうつぶせに置くだけの簡単撮影です。
・ピント合わせが不要です。
・0.8~2.4倍のズームレンズです。
【用途】
・鑑識、学術用途。

商品情報

Loading...

LZ3-2-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交換レンズの型番LZ3-2-Pのページです。
型番LZ3-2-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換レンズ

交換レンズ

    “マルチビデオカメラ”

    “マルチビデオカメラ”

      マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

      マイクロスコープ L-KIT631/632/633/634(モニター用)

        実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

        実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

          メイジテクノ偏光実体顕微鏡

          メイジテクノ偏光実体顕微鏡

            マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

            マイクロスコープ L-KIT638/639/640/641(PC用)

              LED付携帯顕微鏡

              LED付携帯顕微鏡

                交換用対物レンズ 100×

                交換用対物レンズ 100×

                  工具顕微鏡

                  工具顕微鏡

                    交換用対物レンズ 50×

                    交換用対物レンズ 50×

                      拡散フィルター L-711-1

                      拡散フィルター L-711-1

                        標準鏡筒 L-501(アズワン)

                        標準鏡筒 L-501(アズワン)

                          交換用対物レンズ 400×

                          交換用対物レンズ 400×

                            メーカー GOKOカメラ GOKOカメラ ホーザン アズワン ケニス ホーザン コンテック(ライト) アズワン ミツトヨ アズワン ホーザン アズワン アズワン
                            通常価格 48,296円 70,501円 144,750円 11,900円 505,310円 111,000円 2,285円 9,090円 599,000円 9,090円 2,320円 58,659円 9,090円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   8日目   18日目   5日目   3日目   12日目   2日目   12日目   2日目   8日目   12日目  
                            商品タイプ 検査用光学用品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            材質2 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ゴム - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 330 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LZ3-2-C
                            LZ3-2-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            59,877円

                            ( 65,865円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4992358550039557-0026

                            48,296円

                            ( 53,126円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4992358550060557-0042

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました