(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LZ-J
チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ【300~2,500個入り】 ポリフクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,352円 35,341円
税込単価
42,187円 38,875円

【特長】・「ラミジップ」ナイロンタイプの大型スタンドパックです。・重量が軽く嵩...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

商品情報を表示

LZ-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LZ-J

-
4909767410168
584-3405
10024.000
NY15/PE60
240
340

1パック

700個入り

38,352円

35,341

( 38,875円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ラミジップ」ナイロンタイプの大型スタンドパックです。
・重量が軽く嵩が張る内容物にお使いください。
・4つの角は全て完全Rカットタイプです。
・底はマチ付です。(60mm+60mm)

(i)ご注意

  • 酸・アルカリ等特殊な内容物につぃては、事前にご相談下さい。 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。 電子レンジやオーブンには使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプの型番LZ-Jのページです。
型番LZ-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

    チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ

      静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

      静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

        超大型ポリ袋

        超大型ポリ袋

          チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

          チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

            静電気シールドバッグ フラットタイプ

              SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

              SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)

                セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

                セイニチ ラミジップ ワイドボックス WBAL-30L

                  ユニパックマーク

                  ユニパックマーク

                    メーカー セイニチ セイニチ DESCO JAPAN 三友産業 酒井化学工業 DESCO JAPAN DESCO JAPAN セイニチ ケニス
                    通常価格 32,516円 41,008円 6,101円 1,614円 1,368円 2,325円 20,108円 10,302円 1,610円
                    通常出荷日 5日目   2日目~   4日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目  
                    商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - その他関連製品 チャック付ポリ袋 - 特殊ポリ袋 - チャック付ポリ袋

                    チャック袋 「ラミジップ」 LZ ナイロンタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LZ-34L
                    LZ-F
                    LZ-G
                    LZ-H
                    LZ-I
                    LZ-K
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 横(mm) 縦(mm)

                    56,526円

                    ( 62,179円 )

                    300個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    透明4909767462624584-333219200.000NY15/PE150340480

                    46,529円

                    ( 51,182円 )

                    2,500個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    -4909767410120584-33679950.000NY15/PE60120170

                    39,557円

                    ( 43,513円 )

                    1,700個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    -4909767410137584-33758942.000NY15/PE60140200

                    40,692円

                    ( 44,761円 )

                    1,300個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    -4909767410144584-33839763.000NY15/PE60170240

                    32,516円

                    ( 35,768円 )

                    800個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    -4909767410151584-33917904.000NY15/PE60200280

                    48,866円

                    ( 53,753円 )

                    700個入り

                    1パック あり

                    5日目

                    -4909767410175584-341313489.000NY15/PE60280400

                    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました