(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,139円 69,159円
税込単価
88,153円 76,075円

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

LV1-60.1T-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV1-60.1T-60HZ

循環式
20/35/50
8.0/7.0/6.0
850-8993
6500.0
ケーシング:FC200●羽根車:PPS樹脂●主軸:SUS430
25
三相200
60
0.1

1個

80,139円

69,159

( 76,075円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。
【材質】
・ケーシング:FC200●羽根車:PPS樹脂●主軸:SUS430
【セット内容】
・専用相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hzの型番LV1-60.1T-60HZのページです。
型番LV1-60.1T-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

      ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

      ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

          ラインポンプ (三相200V)

          ラインポンプ (三相200V)

            M型多段ポンプ

            M型多段ポンプ

              ラインポンプ (単相100V)

              ラインポンプ (単相100V)

                片吸込渦巻ポンプ

                片吸込渦巻ポンプ

                  タービンポンプ

                  タービンポンプ

                    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                    ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                      ステンレス渦巻ポンプ

                      ステンレス渦巻ポンプ

                        ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                        ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                          小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

                          小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 テラル 荏原製作所 荏原製作所 川本製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 川本製作所
                            通常価格 80,139円 67,788円 71,347円 154,431円 89,608円 329,165円 82,984円 126,769円 174,067円 166,073円 211,530円 148,076円 95,503円
                            通常出荷日 11日目   5日目~   7日目~   11日目   3日目~   2日目   3日目~   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目~  

                            ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました