(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LV1-60.15-60HZ
ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz リクジョウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,670円 79,441円
税込単価
100,837円 87,385円

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    循環式
  • 口径(mm):
    25
  • 電源(V):
    単相100
  • 周波数(Hz):
    60

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

LV1-60.15-60HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

LV1-60.15-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV1-60.15-60HZ

20/40/60
10.0/7.5/4.5
850-8991
7500.0
ケーシング:FC200、羽根車:ノリル樹脂、主軸:SUS303
0.15

1個

91,670円

79,441

( 87,385円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hzの型番LV1-60.15-60HZのページです。
型番LV1-60.15-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

      ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

      ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ (三相200V)

        ラインポンプ (三相200V)

          工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

          工進 強力型ジェットメイト 100Vタイプ

            自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

            自吸式渦巻きポンプ(三相200低揚程)

              自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

              自吸式渦巻きポンプ三相200 SPH3シリーズ

                メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 荏原製作所 工進 テラル テラル
                通常価格 67,788円 71,347円 154,431円 89,608円 60,101円 111,137円 230,026円
                通常出荷日 5日目~   7日目~   11日目   3日目~   1日目   19日目   19日目  
                商品タイプ 循環式 - - 循環式 自吸式 自吸式 自吸式
                口径(mm) 25 - - - - - -
                電源(V) 単相100 - - - - - -
                周波数(Hz) 60 - - - - - -

                ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hzのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                LV1-60.05-60HZ
                LV1-60.1-60HZ
                LV1-60.25-60HZ
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                吐出量
                (l/min)
                全揚程
                (m)
                トラスココード 質量(g) 材質1 出力(kW)

                67,788円

                ( 74,567円 )
                1個 あり

                5日目

                20/30/405.5/5.0/3.0850-89894900.0ケーシング:FC200、羽根車:SUS304、主軸:SUS4300.05

                77,136円

                ( 84,850円 )
                1個 あり

                8日目

                20/35/508.0/7.0/6.0850-89906700.0ケーシング:FC200、羽根車:PPS樹脂、主軸:SUS4300.1

                105,288円

                ( 115,817円 )
                1個 あり

                11日目

                20/40/6014.5/13.0/10.0850-899416500.0ケーシング:FC200、羽根車:SUS304、主軸:SUS3040.25

                陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました