(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LV1-50.04-50HZ
ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz リクジョウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,347円
税込単価
78,482円

【特長】・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。・高温・高圧に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。

型番

LV1-50.04-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

LV1-50.04-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
電源(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LV1-50.04-50HZ

循環式
20/30/40
4.0/3.0/1.5
850-8981
4900.0
ケーシング:FC200、羽根車:SUS304、主軸:SUS430
25
単相100
50
0.04

1個

71,347( 78,482円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
・配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプです。
・高温・高圧に対応、冷温水循環に最適です。
・配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易です。
【用途】
・冷温水循環用。
・各種機械セット用。
・一般給水用。
・工業用水加圧用。

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hzの型番LV1-50.04-50HZのページです。
型番LV1-50.04-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

    ラインポンプ 口径25mm 単相100V 60Hz

      ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

      ラインポンプ 口径25mm 三相200V 60Hz

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

        ラインポンプ 口径40mm 単相100V 50Hz

          M型多段ポンプ

          M型多段ポンプ

            ラインポンプ (単相100V)

            ラインポンプ (単相100V)

              片吸込渦巻ポンプ

              片吸込渦巻ポンプ

                タービンポンプ

                タービンポンプ

                  ラインポンプ (三相200V)

                  ラインポンプ (三相200V)

                    ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                    ステンレス製ラインポンプ (単相100V)

                      ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                      ステンレス製ラインポンプ (三相200V)

                        ステンレス渦巻ポンプ

                        ステンレス渦巻ポンプ

                          工進 ポンディ 清水用 60HZ

                          工進 ポンディ 清水用 60HZ

                            メーカー 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 テラル 荏原製作所 荏原製作所 川本製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 荏原製作所 工進
                            通常価格 71,347円 67,788円 80,139円 154,431円 329,165円 82,984円 126,769円 174,067円 89,608円 148,076円 166,073円 211,530円 22,188円
                            通常出荷日 7日目~   5日目~   11日目   11日目   2日目   3日目~   3日目~   4日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目  

                            ラインポンプ 口径25mm 単相100V 50Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LV1-50.15-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 電源(V) 周波数(Hz) 出力(kW)

                            95,334円

                            ( 104,867円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            循環式20/40/6010.0/8.5/5.5850-89857500.0ケーシング:FC200、羽根車:ノリル樹脂、主軸:SUS30325単相100500.15

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました