(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LUPIN-30
マスキングテープ LUPIN 【1~7個入り】 マスキングテープLUPIN

マスキングテープ LUPIN  LUPIN-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,313円
税込単価
1,444円

【特長】・夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。・過酷な環境でも...

詳細情報を確認する

型番

LUPIN-30 解除

Loading...

LUPIN-30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LUPIN-30

30
4971910206782
787-7943
384.000
10

10パック

4個入り

1,313( 1,444円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。
・過酷な環境でも糊残りしないです。
・凹凸に馴染み見切りが良いです。
【用途】
・建築塗装用。
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

LUPIN-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ LUPIN の型番LUPIN-30のページです。
型番LUPIN-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ LUPIN

マスキングテープ LUPIN

    マスキングテープ弁慶

    マスキングテープ弁慶

      ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

      ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

              建築塗装用マスキングテープ No.550-N

              建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                マスキングテープ(塗装用)

                マスキングテープ(塗装用)

                  シーリングテープ 2541

                  シーリングテープ 2541

                    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                      マスキングテープ(3303EV)

                      マスキングテープ(3303EV)

                        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                          3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                          3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms nitoms テサ テサ カモ井加工紙 nitoms ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 ハンディ・クラウン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,011円 585円 144円 122円 599円 608円 32,729円 626円 88円 117円 590円 96円 110円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目~   4日目~   4日目~   1日目   6日目   4日目~   1日目   3日目   2日目  
                            基材 不織布 和紙 クレープ紙 クレープ紙 平面紙 クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 - 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系
                            パープル系 - グリーン系 グリーン系 レッド系 イエロー系 ホワイト系 - ブルー系 グリーン系 ブルー系 ホワイト系 ブルー系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 50 50 18 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.2 0.09 0.17 0.17 - - 0.09 - 0.096 0.1 0.1 - 0.1

                            マスキングテープ LUPIN のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コーキングに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            普通のマスキングデープです。
                            剥がれもよく、切るのも問題ないです。
                            送料かからないでこのような消耗品が購入できるのは非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LUPIN-15
                            LUPIN-18
                            LUPIN-24
                            LUPIN-38
                            LUPIN-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,313円

                            ( 1,444円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10154971910206720787-7919384.000

                            1,275円

                            ( 1,403円 )

                            7個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10184971910206744787-7927404.000

                            1,213円

                            ( 1,334円 )

                            5個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            10244971910206768787-7935384.000

                            1,243円

                            ( 1,367円 )

                            3個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            10384971910206805787-7951366.000

                            1,011円

                            ( 1,112円 )

                            2個入り

                            10パック あり

                            4日目

                            10504971910208250787-7960320.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました