(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D環/D環止め 幅50mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

D環/D環止め 幅50mm用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
211円 ~ 576円
税込価格
232円 ~ 634円

【特長】・D環、B環の固定に使用します<FL23CHD除き>・4つ穴でずれにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適応ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
D環
4956133019340
854-5880
40.000
-
-

10個

550( 605円 )

2日目

ブルー
D環止め(4つ穴)
4956133003431
836-6168
15.000
アルミ製
50

1個

421( 463円 )

1日目

ブラック
D環止め(4つ穴)
4956133003455
836-6166
15.000
アルミ製
50

1個

443( 487円 )

2日目

D環止め(4つ穴)
4956133003448
836-6167
15.000
アルミ製
50

20個

421( 463円 )

15日目

-
D環止め(2つ穴)
4956133018282
836-6176
8.000
鉄製
-

1個

576( 634円 )

2日目

D環止め(4つ穴)
4956133000201
854-6171
10
樹脂製
50

1個

211( 232円 )

1日目

ブラック
D環止め(4つ穴)
4956133000379
854-6172
10
樹脂製
50

20個

211( 232円 )

4日目

D環止め(4つ穴)
4956133000386
854-6173
10
樹脂製
50

20個

211( 232円 )

15日目

D環止め(4つ穴)
4956133002250
854-6175
10
樹脂製
50

20個

211( 232円 )

9日目

ブルーグリーン
D環止め(4つ穴)
4956133019401
854-6174
10
樹脂製
50

20個

211( 232円 )

15日目

イエロー
D環止め(4つ穴)
4956133019418
854-6176
10
樹脂製
50

1個

254( 279円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D環、B環の固定に使用します<FL23CHD除き>
・4つ穴でずれにくいです<LT-F51-HD、FL23CHD除き>
・2つ穴で取り付けば場所が少ないところでも可能です<LT-F51-HD>
・ランヤード以外にも、工具等を掛ける事ができる便利なアイテムです<FL23CHD>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D環/D環止め 幅50mm用

D環/D環止め 幅50mm用

    墜落制止用器具用D環止め金具

    墜落制止用器具用D環止め金具

      D環止め(4穴タイプ)

      D環止め(4穴タイプ)

        アルミ製D環止 4穴下穴付

        アルミ製D環止 4穴下穴付

          D環

          D環

            L型D環止め

            L型D環止め

              D環止め アルミ製

              D環止め アルミ製

                KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

                  アルミ製D環止め(2穴タイプ)

                  アルミ製D環止め(2穴タイプ)

                    アルミバックル胴ベルト 1200mm

                    アルミバックル胴ベルト 1200mm

                      アルミバックル胴ベルト 1400mm

                      アルミバックル胴ベルト 1400mm

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                        KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                          メーカー 藤井電工 エスコ トラスコ中山 基陽 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 基陽 基陽 基陽 基陽 基陽
                          通常価格 211円 250円 241円 948円 910円 698円 856円 2,954円 433円 2,634円 2,954円 2,867円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目~   1日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                          商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - - ベルト関連用品
                          その他 オプション オプション - オプション - - - オプション オプション - - オプション
                          適用ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - - - - -

                          D環/D環止め 幅50mm用のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました