(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LTH90
OS ラインテーブル移動型(高さ調整式) ラインサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,312円
税込単価
53,143円

【特長】・セル生産作業台としてお使い頂けます!・テーブルの高さは700~950...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

LTH90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LTH90

940
700~950
100
定置型
135-6317
23000
-

1個

48,312( 53,143円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セル生産作業台としてお使い頂けます!
・テーブルの高さは700~950mmまで50mmピッチで調整ができます(天板はスチール製)
・本体はブラウンとライトグレーのツートンです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)の型番LTH90のページです。
型番LTH90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)

    高さ調節セルライン作業台用棚板

    高さ調節セルライン作業台用棚板

      軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

      軽量セルワーク作業台 CLG-7550PI

        メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
        通常価格 48,312円 5,486円 36,729円
        通常出荷日 8日目   4日目   3日目  
        商品タイプ ライン作業台 ライン作業台 ライン作業台
        奥行 (mm) 640 200 500
        天板材質 スチール - ポリ化粧
        本体/オプション 本体 オプション 本体
        組立/完成 組立式 - 組立式

        OS ラインテーブル移動型(高さ調整式)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        LTH121C
        LTH122
        LTH122C
        LTH90C
        LTH91
        LTH91C
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        間口 (mm) 高さ (mm) 均等荷重
        (kg)
        詳細タイプ トラスココード 質量(g) 仕様

        74,480円

        ( 81,928円 )
        1個 あり

        8日目

        1240756~1006 / 700~95060移動型136-581434000キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

        88,869円

        ( 97,756円 )
        1個 あり

        8日目

        1240700~950100定置型136-257839000-

        90,187円

        ( 99,206円 )
        1個 あり

        8日目

        1240756~100660移動型134-359340000キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

        51,624円

        ( 56,786円 )
        1個 あり

        8日目

        940756~100660移動型136-734124000キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

        69,404円

        ( 76,344円 )
        1個 あり

        8日目

        940700~950100定置型136-257329000-

        70,146円

        ( 77,161円 )
        1個 あり

        8日目

        940756~100660移動型136-730230000キャスター径:50mm、ストッパーあり×2、ストッパーなし×2

        ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました