(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台スノコ板付 間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台スノコ板付 間口900mm

通常価格(税別)
38,321円 ~ 42,468円
税込価格
42,153円 ~ 46,715円

【特長】・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
4560155872663
511-4187
23000.0

1個

42,468( 46,715円 )

4日目

750
4560155872588
511-6091
17000.0

1個

38,321( 42,153円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台スノコ板付 間口900mm

作業台スノコ板付 間口900mm

    作業台スノコ板付 間口1500mm

    作業台スノコ板付 間口1500mm

      ガス台 スノコ板付 間口600mm

      ガス台 スノコ板付 間口600mm

        ガス台 スノコ板付 間口750mm

        ガス台 スノコ板付 間口750mm

          ガス台 スノコ板付 間口1800mm

          ガス台 スノコ板付 間口1800mm

            ガス台 スノコ板付 間口1500mm

            ガス台 スノコ板付 間口1500mm

              ガス台 スノコ板付 間口1200mm

              ガス台 スノコ板付 間口1200mm

                ガス台 スノコ板付 間口450mm

                ガス台 スノコ板付 間口450mm

                  作業台スノコ板付 間口1200mm

                  作業台スノコ板付 間口1200mm

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                      ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                      ステンレス作業台 スノコ棚 高さ800mm

                        ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

                        ステンレス作業台 スノコ棚 WS-9045 SUS430

                          ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

                          ステンレス作業台 WS-18090 SUS430 スノコ棚

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 38,321円 49,359円 21,125円 21,907円 42,468円 37,660円 28,315円 19,875円 41,988円 19,461円 34,920円 41,904円 92,732円
                            通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   2日目~   5日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                            間口 (mm) 900 1500 600 750 1800 1500 1200 450 1200 - - 900 1800
                            高さ (mm) 800 800 650 650 650 650 650 650 800 800 800 800 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - -

                            作業台スノコ板付 間口900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました