(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストンテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT-50
リストンテープ ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・一般軽包装、装飾用のポリエチレン製の非粘着テープです。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

LT-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-50

約500
126-6726
4950886271116
500.000
50

1個

486( 535円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・一般軽包装、装飾用のポリエチレン製の非粘着テープです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リストンテープの型番LT-50のページです。
型番LT-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストンテープ

リストンテープ

    マイカロンE

    マイカロンE

      マイカロン

      マイカロン

        はぜ繩

        はぜ繩

          ファインビック玉巻

          ファインビック玉巻

            マイカロープ#3A

            マイカロープ#3A

              バラけるPPロープ

              バラけるPPロープ

                PPコード

                PPコード

                  荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                  荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                        マイカロンF

                        マイカロンF

                          炭カル入りPPひも

                          炭カル入りPPひも

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン 石本マオラン 三友産業 三友産業 石本マオラン 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン 三友産業
                            通常価格 486円 395円 951円 1,746円 547円 1,099円 612円 564円 261円 430円 230円 413円 576円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   2日目   9日目   4日目   2日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   9日目  
                            - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - 適合 - - - - - 適合 -

                            リストンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LT-50T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 標準幅(mm)

                            551円

                            ( 606円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約400126-67244950886272113400.000約50

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました