(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED透写台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED透写台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,479円
税込単価
43,427円

【特長】・白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。・段差や...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    8.4
  • 照度(lx):
    3500
  • LED寿命(h):
    50000
  • 動作温度(℃):
    5~45
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    515×364×15
  • 厚さ(mm):
    15
  • 透写面積(mm):
    424×300
  • 材質:
    アクリル樹脂(表面)、アルミ鋼板(裏面)
  • 質量(kg):
    2.7
  • トラスココード:
    853-4085
  • JANコード:
    4516024600011
  • 付属品:
    ACアダプター

型番

LT-4530L 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-4530L

1個

39,479( 43,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
・段差や角の少ない盤面はアクリル樹脂を採用し、作業者の負担を軽減します。
・どこにでもすっきり収まる薄型(厚さ15mm)ボディです。
・商品のディスプレイ台としても使用できます。
【用途】
・検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED透写台の型番LT-4530Lのページです。
型番LT-4530Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED透写台

LED透写台

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

    MAITZ 400A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

      MAITZ 31DX・31DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

        ローラーカッター EA762EB-51

        ローラーカッター EA762EB-51

          MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

          MAITZ 替刃セット 42MCE(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

            MAITZ 380A用替刃セット(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

              MAITZ 40DX・40DS用替刃セット(替刃1本+受木5本)

                プレミアムローラーカッター

                プレミアムローラーカッター

                  285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                  285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

                    サークルカッター (丸刃カッター)

                    サークルカッター (丸刃カッター)

                      ギロチンカッター

                      ギロチンカッター

                        電動裁断機 CE

                        電動裁断機 CE

                          トリムギア

                          トリムギア

                            メーカー MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) エスコ MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) MAITZ(マイツコーポレーション) ダーレ(DAHLE) エスコ アズワン アズワン MAITZ(マイツコーポレーション) カール事務器
                            通常価格 39,479円 30,449円 20,449円 33,000円 36,397円 30,449円 33,362円 18,783円 20,105円 15,310円 19,314円 305,882円 2,750円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            種類 LED - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 投光器 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 8.4 - - - - - - - - - - - -
                            照度(lx) 3500 - - - - - - - - - - - -
                            LED寿命(h) 50000 - - - - - - - - - - - -

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました