(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック レバーテスト LT-316PS

テクロック レバーテスト LT-316PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,701円
税込単価
21,671円

【特長】・測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度から...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

(i)ご注意

  • 使用時は、保治具が必要です。 

型番

LT-316PS 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-316PS

1個

19,701( 21,671円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。
・外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用されます。
・測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。
【用途】
・機械金属加工、治工具製作などに使用。
【商品仕様】
・測定範囲(mm):1.0
・最小表示(mm):0.01
・形状:レバー切換形
・測定子:φ2付
・目盛:0-50-0
・測定子:φ2付
・形状:レバー切換形
・目盛:0-50-0
・測定子は200°円弧の角度にセットできます
・ロング測定子タイプです。
・JANコード:4560120873091
・トラスココード:838-0274
・質量:70g

(i)ご注意

  • 使用時は、保治具が必要です。 

カタログ

 

LT-316PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック レバーテスト LT-316PSの型番LT-316PSのページです。
型番LT-316PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック レバーテスト LT-316PS

テクロック レバーテスト LT-316PS

    テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

    テクロック レバーテスト(ロング測定子タイプ)

      テクロック レバーテスト LR-316

      テクロック レバーテスト LR-316

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

        ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー

          指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

          指針1回転未満ニューピクテスト Zシリーズ

            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

            ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー

              ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

              ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬

                テクロック レバーテスト LT-314

                テクロック レバーテスト LT-314

                  ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

                  ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子超硬

                    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

                    ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

                      テクロック レバーテスト LT-315PS

                      テクロック レバーテスト LT-315PS

                        テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                        テクロック レバーテスト(目盛幅広タイプ)

                          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                          テクロック レバーテスト(標準タイプ)

                            メーカー テクロック テクロック テクロック 新潟精機(SK) 尾崎製作所 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 19,701円 14,751円 12,959円 8,407円 9,887円 11,673円 8,407円 10,584円 11,826円 8,409円 14,330円 11,781円 11,781円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   2日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   11日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            テクロック レバーテスト LT-316PSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました