(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台スノコ板付 間口1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YT-1800
作業台スノコ板付 間口1800mm ステンレスサギョウダイ

通常単価(税別)
54,328円
税込単価
59,761円

【特長】・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1800
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

YT-1800 解除

Loading...

商品情報を表示

YT-1800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YT-1800

750
4560155872649
511-6082
41000.0

1個

54,328( 59,761円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台スノコ板付 間口1800mmの型番YT-1800のページです。
型番YT-1800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台スノコ板付 間口1800mm

作業台スノコ板付 間口1800mm

    ステンレス作業台(スノコ棚) AS-12060

    ステンレス作業台(スノコ棚) AS-12060

      ステンレス作業台 (SUS430・スノコ棚仕様)

      ステンレス作業台 (SUS430・スノコ棚仕様)

        メーカー 東製作所 ケニス アズワン
        通常価格 54,328円 56,842円 32,242円
        通常出荷日 4日目   8日目   8日目~  
        商品タイプ ステンレス作業台 - ステンレス作業台
        間口 (mm) 1800 - -
        高さ (mm) 800 - 800
        本体/オプション 本体 - 本体
        材質1 ステンレス(SUS430) - -

        作業台スノコ板付 間口1800mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        LT-1800
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

        60,257円

        ( 66,283円 )
        1個 -

        4日目

        9004560155872724511-417938600.0

        ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました