(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台スノコ板付 間口1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LT-1200
作業台スノコ板付 間口1200mm ステンレスサギョウダイ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,154円 43,440円
税込単価
50,769円 47,784円

【特長】・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ステンレス作業台
  • 間口 (mm):
    1200
  • 高さ (mm):
    800
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LT-1200 解除

Loading...

商品情報を表示

LT-1200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LT-1200

900
4560155872687
511-4152
27000.0

1個

46,154円

43,440

( 47,784円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場や研究所で使用でき、スノコ板に工具などを載せたり引き出しに用具を収納することも可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台スノコ板付 間口1200mmの型番LT-1200のページです。
型番LT-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台スノコ板付 間口1200mm

作業台スノコ板付 間口1200mm

    作業台スノコ板付 間口900mm

    作業台スノコ板付 間口900mm

      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

      ガス台 スノコ板付 間口1200mm

        ガス台 スノコ板付 間口750mm

        ガス台 スノコ板付 間口750mm

          ガス台 スノコ板付 間口600mm

          ガス台 スノコ板付 間口600mm

            ガス台 スノコ板付 間口450mm

            ガス台 スノコ板付 間口450mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

              ガス台 スノコ板付 間口1800mm

                ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                ガス台 スノコ板付 間口1500mm

                  作業台スノコ板付 間口1500mm

                  作業台スノコ板付 間口1500mm

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                    ステンレス作業台(スノコ棚板タイプ・SUS430)

                      メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                      通常価格 41,988円 38,321円 28,315円 21,907円 21,125円 19,875円 42,468円 37,660円 49,359円 19,461円
                      通常出荷日 4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   2日目~  
                      商品タイプ ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台 ステンレス作業台
                      間口 (mm) 1200 900 1200 750 600 450 1800 1500 1500 -
                      高さ (mm) 800 800 650 650 650 650 650 650 800 800
                      本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                      材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                      作業台スノコ板付 間口1200mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      YT-1200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                      41,988円

                      ( 46,187円 )
                      1個 -

                      4日目

                      7504560155872601511-606623300.0

                      ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました