(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低水位排水用水中ハイスピンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

低水位排水用水中ハイスピンポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
59,189円
税込単価
65,108円

【特長】・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    120
  • 全揚程(m):
    8
  • トラスココード:
    467-9482
  • 質量(g):
    11100.0
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm):
    50
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 電流(A):
    6.8
  • 異物通過径(mm):
    6
  • 使用可能水質:
    清掃水・床水・溜水

型番

LSRE2.4S-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSRE2.4S-50HZ

1個

59,189( 65,108円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを実現しました。
・呼び水不要タイプです。
・砂・泥などによるロックに強くさらにFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴム製ハイスピン羽根車を採用しています。
・底部ストレーナが目づまりしてもゴムベローズの働きで側面スリットより吸水が可能です。
・底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形です。
・FRP槽などでの使用に適しています。
【用途】
・低水位排水用。
・一般建築工事の床水排水用。
・マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
・一般的残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低水位排水用水中ハイスピンポンプの型番LSRE2.4S-50HZのページです。
型番LSRE2.4S-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低水位排水用水中ハイスピンポンプ

低水位排水用水中ハイスピンポンプ

    水中スラリーポンプ (非自動)

    水中スラリーポンプ (非自動)

      底水用水中ポンプミスター底水

      底水用水中ポンプミスター底水

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

          残水吸排水用スイープポンプ

          残水吸排水用スイープポンプ

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

            低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

                汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                  底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

                  底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

                    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                    清水・汚水・雑排水用水中ポンプ

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 非自動運転形

                          低水位排水用水中ポンプ

                          低水位排水用水中ポンプ

                            メーカー 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 59,189円 62,925円 58,696円 58,030円 109,005円 41,872円 76,923円 39,175円 59,449円 79,820円 123,642円 35,153円 59,427円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   1日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            吐出量(l/min) 120 - 110(最大) 120 50(最大) 120 - - 110 100 180 130 -
                            全揚程(m) 8 - 11(最大) 8 6.9(最大) 8 - - 10 3.5 10 6 -
                            トラスココード 467-9482 - - 149-2881 467-9474 - - - - - 817-9928 - -
                            質量(g) 11100.0 - - 11100.0 18500.0 10500.0 - - - - 13300.0 12200.0 12600.0
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - - - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - - - - 羽根車:ウレタンゴム ●羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

                            低水位排水用水中ハイスピンポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました