(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

残水吸排水用スイープポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

残水吸排水用スイープポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
109,005円
税込単価
119,906円

【特長】・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象によ...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    50(最大)
  • 全揚程(m):
    6.9(最大)
  • トラスココード:
    467-9474
  • 質量(g):
    18500.0
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR
  • 口径(mm):
    25×25
  • 周波数(Hz):
    50
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 電流(A):
    6.8
  • 使用可能水質:
    汚水・残水・溜水
  • 材質2:
    吸込口:ADC12●ハンドル付吐出し口:ADC12●アウトカバー:SPCC●軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約1.8l)

型番

LSPE1.4S-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSPE1.4S-50HZ

1個

109,005( 119,906円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。
・スイーパ用吸込アタッチメント採用により、小さなくぼみのたまり水も吸水可能です。
・主要部材質にアルミダイカストおよび合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。
・底板を合成ゴムで覆うことにより、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷付けを防止します。
・底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。
・メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
・電極式自動タイプ(LSPE型)。
【用途】
・各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。
・工場の設備排水用。
・受水槽やタンクの残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR
・吸込口:ADC12●ハンドル付吐出し口:ADC12●アウトカバー:SPCC●軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約1.8l)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残水吸排水用スイープポンプの型番LSPE1.4S-50HZのページです。
型番LSPE1.4S-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

残水吸排水用スイープポンプ

残水吸排水用スイープポンプ

    残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

    残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

      低水位排水用水中ハイスピンポンプ

        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

        清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

          低水位排水用水中ポンプ

          低水位排水用水中ポンプ

            低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

            低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

              低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

              低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                底水用水中ポンプミスター底水

                底水用水中ポンプミスター底水

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型(非自動運転形)

                    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                    清水・汚水用水中ポンプ自動運転形

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                      一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                        一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所
                            通常価格 109,005円 113,181円 59,189円 77,217円 59,427円 42,244円 41,872円 58,696円 76,923円 77,525円 30,380円 123,642円 55,959円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            吐出量(l/min) 50(最大) 55 120 100 - - 120 110(最大) - 100 100 180 -
                            全揚程(m) 6.9(最大) 7.8 8 5 - - 8 11(最大) - 5 8 10 -
                            トラスココード 467-9474 149-2880 467-9482 - - - - - - - - 817-9928 -
                            質量(g) 18500.0 18500.0 11100.0 - 12600.0 12000.0 10500.0 - - - - 13300.0 -
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:SBR+SUS304●サクションカバー:SUS304●底板:ADC12+SBR - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - - - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム 羽根車:ウレタンゴム -

                            残水吸排水用スイープポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました