(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングベース形デプスゲージベース250mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSDM20X25
ロングベース形デプスゲージベース250mm デプスゲージ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,923円 83,693円
税込単価
96,715円 92,062円

【特長】・ベースの長さが長いので、大口径の深さ測定も簡単に行えます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

型番

LSDM20X25 解除

Loading...

カノン ロングベース型デプスゲージ150mmべース250mmの仕様

製品イメージ

製品イメージ

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式测定長最小読取値器差質量ABCDE
LSDM15×251500.02
〔49mmを50等分〕
±0.03850g30025020611
商品情報を表示

LSDM20X25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSDM20X25

0~200
±0.03
4582126962524
808-6677
900

1個

87,923円

83,693

( 92,062円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースの長さが長いので、大口径の深さ測定も簡単に行えます。
【用途】
・大開口部の深さ測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングベース形デプスゲージベース250mmの型番LSDM20X25のページです。
型番LSDM20X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングベース形デプスゲージベース250mm

ロングベース形デプスゲージベース250mm

    ロングベース形デプスゲージベース150mm

    ロングベース形デプスゲージベース150mm

      ロングベース形デプスゲージベース200mm

      ロングベース形デプスゲージベース200mm

        フック付デプスゲージ本体+校正文書

        フック付デプスゲージ本体+校正文書

          527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

          527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H

            デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              527シリーズ デプスゲージ VDS

              527シリーズ デプスゲージ VDS

                カルマデプスゲージ CDS

                カルマデプスゲージ CDS

                  デプスゲージアクセサリ スパン

                  デプスゲージアクセサリ スパン

                    デプスゲージ 527シリーズ

                    デプスゲージ 527シリーズ

                      カノン デプスゲージ BSD-P

                      カノン デプスゲージ BSD-P

                        カノン デプスゲージ LSDM

                        カノン デプスゲージ LSDM

                          カノン カールマール型デプスゲージ

                          カノン カールマール型デプスゲージ

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 中村製作所
                            通常価格 80,248円 31,284円 40,682円 27,855円 19,027円 19,305円 11,455円 7,490円 4,585円 73,409円 10,038円 30,750円 10,415円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   26日目   4日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 ステンレス(SUS420J2) ステンレス(SUS420J2) ステンレス(SUS420J2) - - - - - - - - - -

                            ロングベース形デプスゲージベース250mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSDM15X25
                            LSDM30X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            80,248円

                            ( 88,273円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            0~150±0.034582126962494808-6676850

                            99,791円

                            ( 109,770円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~300±0.044582126962555808-66791100

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました