(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングベース形デプスゲージベース200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSDM20X20
ロングベース形デプスゲージベース200mm デプスゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,682円
税込単価
44,750円

【特長】・ベースの長さが長いので、大口径の深さ測定も簡単に行えます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS420J2)

型番

LSDM20X20 解除

Loading...

カノン ロングベース型デプスゲージ150mmべース200mmの仕様

製品イメーシ

製品イメーシ

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型式测定長最小読取値器差質量ABCDE
LSDM15×201500.02
〔49mmを50等分〕
±0.03370g2602001148
商品情報を表示

LSDM20X20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSDM20X20

0~200
±0.03
4582126962517
808-6126
380

1個

40,682( 44,750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースの長さが長いので、大口径の深さ測定も簡単に行えます。
【用途】
・大開口部の深さ測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングベース形デプスゲージベース200mmの型番LSDM20X20のページです。
型番LSDM20X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングベース形デプスゲージベース200mm

ロングベース形デプスゲージベース200mm

    ロングベース形デプスゲージベース250mm

    ロングベース形デプスゲージベース250mm

      ロングベース形デプスゲージベース150mm

      ロングベース形デプスゲージベース150mm

        カノン デプスゲージ LSDM

        カノン デプスゲージ LSDM

          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

          テクロック ダイヤルデプスゲージ ゲージ移動式

            テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

            テクロック ダイヤルデプスゲージ バックプランジャ形

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

              テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ

                  テクロック 大型デプスゲージ

                  テクロック 大型デプスゲージ

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                    テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大220mm

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                      テクロック ダイヤルデプスゲージ 継足接続で最大240mm ベース100×16

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                        テクロック ダイヤルデプスゲージ 鋼球測定子タイプ

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                          テクロック ダイヤルデプスゲージ ニードル測定子タイプ(φ2mm)測定範囲10mm

                            メーカー 中村製作所 中村製作所 中村製作所 中村製作所 テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 40,682円 80,248円 31,284円 30,750円 20,302円 24,287円 10,471円 10,472円 45,880円 18,407円 19,320円 13,909円 15,747円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   2日目~   3日目   7日目   3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質1 ステンレス(SUS420J2) ステンレス(SUS420J2) ステンレス(SUS420J2) - - - - - - - - - -

                            ロングベース形デプスゲージベース200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LSDM15X20
                            LSDM30X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            器差
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            43,346円

                            ( 47,681円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~150±0.034582126962487808-6124370

                            77,456円

                            ( 85,202円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0~300±0.044582126962548808-6678410

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました