(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低水位排水用水中ポンプ

低水位排水用水中ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
59,427円 ~ 64,159円
税込価格
65,370円 ~ 70,575円

【特長】・わずかな残水、たまり水を吸引排水するポンプです。・シール弁座と新機構...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    -
  • 質量(g):
    12600.0
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm):
    25
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 使用可能水質:
    清掃水・床水・溜水

(i)ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約2.5l)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全揚程(m)
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
液温(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11(最大)
467-9466
50
6.8
-

1個

59,427( 65,370円 )

1日目

12(最大)
122-8002
60
6.5
0~40

1個

64,159( 70,575円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・わずかな残水、たまり水を吸引排水するポンプです。
・シール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。
・底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました。
・アルミダイカスト一体ボディーのため軽量コンパクトです。
・電極式自動タイプで、NETIS登録商品です。
【用途】
・低水位排水用。
・一般建築工事の床水排水用。
・マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
・一般的残水排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC

(i)ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約2.5l)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低水位排水用水中ポンプ

低水位排水用水中ポンプ

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ

      低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

      低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

        低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

          水中ポンプ P403

          水中ポンプ P403

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

            一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

              底水用水中ポンプミスター底水

              底水用水中ポンプミスター底水

                水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

                水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

                  土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                  土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

                    水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                    水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                      ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

                      ステンレス製水中ポンプ 吐出量 110L/min・180L/min

                        AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                        AC100V/25mm 水中ポンプ(低水用)

                          清水用水中ポンプ P717型

                          清水用水中ポンプ P717型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 マキタ 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 マキタ 寺田ポンプ製作所 マキタ 寺田ポンプ製作所 エスコ 荏原製作所
                            通常価格 59,427円 59,189円 42,244円 41,872円 38,738円 30,568円 58,696円 36,888円 42,702円 20,651円 101,501円 54,490円 161,160円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            吐出量(l/min) - 120 - 120 120 - 110(最大) 100 - 100 - 120 30
                            質量(g) 12600.0 11100.0 12000.0 10500.0 - - - - - - - - -
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPC+耐水性特殊性ウレタンゴム●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:特殊合成ゴム●サクションカバー:SPCC+合成ゴム●軸封(メカニカルシール):SiC - 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム、ケーシング:特殊合成ゴム、サクションカバー:SPC+耐水性特殊ウレタンゴム、軸封(メカニカルシール):SiC - - - - - - -
                            口径(mm) 25 50 25 50 - - - - - - - - -
                            出力(kW) 0.48 0.48 0.48 0.48 - - - - - - - - -

                            低水位排水用水中ポンプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            地下室の湧水の排水
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/14
                            水位センサー付きの自動排水ポンプなので、簡単に自動排水ができます。
                            センサーの導通不良がどのように出るか心配ですが、期日点検で確認できると考え導入しました。
                            今の所順調に排水しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました