(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,625円
税込単価
25,988円

【特長】・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。・密閉された空間内に数分~3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    錠剤
  • 用途:
    その他
  • 対応材質:
  • 特性:
    強力
  • 防錆期間:
    ~6ヶ月
  • 未開封期間:
    2年
  • 質量(g):
    0.250
  • 材質1:
    主成分:気化性防錆材
  • 色:
  • 形状:
    タブ
  • トラスココード:
    868-3093

(i)ご注意

  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。
  • 包装から取出直後アンモニア臭がしますが毒性はありません。
  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-25

1個

23,625( 25,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用方法が簡単な即効型気化性防錆材です。
・密閉された空間内に数分~30分程度で充満して防錆します。
・防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。
・主として鉄系金属を錆から守ります。
【用途】
・鉄系金属に対する強力な防錆。
【材質】
・主成分:気化性防錆材

(i)ご注意

  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。
  • 包装から取出直後アンモニア臭がしますが毒性はありません。
  • 使用開始直前までプラスチック包装からから取り出さないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用の型番LS-25のページです。
型番LS-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用

    ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

    ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブCT‐1 7L用

      即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

      即効型防錆剤 アクティブパック LSシリーズ

        気化性防錆剤″サビネーズ″

        気化性防錆剤″サビネーズ″

          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

            気化性防錆剤スプレー

            気化性防錆剤スプレー

              金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

              金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

                  エフラクスF

                  エフラクスF

                    D-1ミスト

                    D-1ミスト

                      ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                      ゼラスト防錆剤(タブタイプ)

                        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

                        金型用気化性防錆剤 スミモールドVP

                          ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

                          ロックタイト "インチャージ"(電気電子機器用気相防錆剤)

                            メーカー ゼラスト ゼラスト ゼラスト ユタカメイク トラスコ中山 旭エンジニアリング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 中京化成工業 山一化学 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 ヘンケル
                            通常価格 23,625円 28,913円 57,300円 664円 1,260円 2,443円 1,060円 45,441円 37,029円 20,611円 2,200円 1,680円 5,625円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 錠剤 その他 - - - スプレー スプレー - スプレー スプレー - スプレー
                            用途 その他 その他 - - 計器類 / その他 - - 工作機械 / その他 - - その他 - その他
                            対応材質 - - - - - - - - -
                            特性 強力 強力 - - - - - - - - - - -
                            防錆期間 ~6ヶ月 ~6ヶ月 - ~12ヶ月 - - - - ~12ヶ月 - - - -

                            ゼラスト 即効型防錆剤 アクティブタブLS-25 7L用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました