(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LS910XP1900-5
スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,125円
税込単価
73,838円

【特長】・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 奥行(mm):
    600~
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 奥行寸法(mm):
    613
  • パイプ径(mm):
    25.4
  • 材質詳細:
    スチール(クロームメッキ、抗菌クリアコーティング)、柱:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LS910XP1900-5 解除

Loading...

商品情報を表示

LS910XP1900-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
有効間口(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS910XP1900-5

900~910
1800~
910
1892
849
34100
4933315737117
537-0841

1個

67,125( 73,838円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズの型番LS910XP1900-5のページです。
型番LS910XP1900-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

    ステンレスエレクターシェルフ SLLS910シリーズ

    ステンレスエレクターシェルフ SLLS910シリーズ

      メーカー エレクター エレクター
      通常価格 67,125円 39,188円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      商品タイプ ラック -
      一段あたりの均等積載量(kg) 250 250
      奥行(mm) 600~ -
      天地棚段数(段) 5 -
      奥行寸法(mm) 613 919

      スーパーエレクターシェルフ LSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      LS910XP2200-5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      間口
      (mm)
      高さ
      (mm)
      間口寸法
      (mm)
      高さ寸法
      (mm)
      有効間口
      (mm)
      質量
      (g)
      JANコード トラスココード

      73,950円

      ( 81,345円 )
      1個 あり

      4日目

      900~9101800~9102197849349004933315736561537-0850

      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました