(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
218,955円 203,146円
税込単価
240,851円 223,461円

【特長】・緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。・垂...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 質量(g):
    45000.0
  • JANコード:
    4582203291295
  • トラスココード:
    721-6777

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS-10

1個

218,955円

203,146

( 223,461円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時の重量物の取り除き作業や人命救助で幅広く使用されています。
・垂直作業だけでなく、斜めに作業が出来る部品が組み込まれているレスキュー専用です。
・しかも安価で求められます。
【用途】
・消防庁関係、マンション、ホテル、公共施設、大手企業防災課、自治会館等で災害時の救助用品として備えています。
・災害時での人命救助
・家屋の解体
【商品仕様】
・10tonレスキュウセット-フル装備
・スチールケース付
・JANコード:4582203291295
・トラスココード:721-6777
・質量:45kg
【材質/仕上】
・スチール
【セット内容/付属品】
・収納ケース入り
・10tonセット

(i)ご注意

  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。
  • カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • 許容荷重以上の使用は、絶対に禁止してください。 カプラーの接続は確実にしてください。加圧された状態での接続、取り外しは絶対にお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10tonの型番LS-10のページです。
型番LS-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

      足踏み油圧ポンプ

      足踏み油圧ポンプ

        手動ポンプ

        手動ポンプ

          複動用手動油圧ポンプP-84

          複動用手動油圧ポンプP-84

            手動式油圧ポンプシングルタイプ

            手動式油圧ポンプシングルタイプ

              空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

              空気駆動オイルマチックポンプ(ONシリーズ)

                エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                  重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

                  重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

                    エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

                    エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ

                      2スピード手動油圧ポンプ

                      2スピード手動油圧ポンプ

                        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

                          GH型電動油圧ポンプ(単動式)

                          GH型電動油圧ポンプ(単動式)

                            メーカー ダイキ エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) マサダ製作所 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) マサダ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所
                            通常価格 218,955円 202,099円 97,700円 179,641円 177,086円 40,515円 200,625円 46,900円 125,447円 139,000円 48,508円 236,709円 241,429円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   19日目   19日目   11日目   1日目   4日目   1日目~   11日目~   11日目   1日目   11日目   4日目~  
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 45000.0 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582203291295 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 721-6777 - - - - - - - - - - - -

                            ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10tonのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました