(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ 室内はしごLRS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカ 室内はしごLRS型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,814円 ~ 77,265円
税込価格
52,595円 ~ 84,992円

【特長】・ロフトなどで昇降するための室内はしごです。・6mmピッチで可動するフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    260
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    360
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    70
  • 名称:
    室内はしごLRS型

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
542-6154
2.64
4989247496011
6200.0

1個

47,814( 52,595円 )

6日目

542-6162
3.16
4989247496028
7200.0

1個

77,265( 84,992円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロフトなどで昇降するための室内はしごです。
・6mmピッチで可動するフック付です。
【用途】
・ロフトなど。

(i)ご注意

  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ 室内はしごLRS型

ピカ 室内はしごLRS型

    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

    ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

      ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ 枝打ちはしご SWE型

        ピカ 枝打ちはしご SWE型

          ピカ 公団はしご SWC型

          ピカ 公団はしご SWC型

            二連はしごサンノテ

            二連はしごサンノテ

              ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

              ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

                伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    ピカ はしご用自在フック 電工用

                    ピカ はしご用自在フック 電工用

                      ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                      ピカ ALF・PRO・SWJ用自在フック

                        アルミ仮設階段梯子

                        アルミ仮設階段梯子

                          ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                          ピカ はしご(JOB・CSM)用自在フック

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション
                            通常価格 47,814円 71,268円 70,126円 79,107円 56,871円 48,626円 23,617円 136,962円 38,031円 35,345円 15,077円 184,363円 17,382円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 1連はしご 2連はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご - 伸縮はしご 2連はしご - - 1連はしご -
                            規格 規格無し JIS規格品 その他規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し その他規格 - - 規格無し -
                            最大使用質量(kg) 100 130 100 100 100 130 - 100 100 - - 100 -
                            踏ざん間隔(mm) 260 340 306 - 300 - - - 315 - - - -
                            材質1 アルミ合金 - アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 - - アルミ合金製アルマイト仕上 アルミ合金 - - - -

                            ピカ 室内はしごLRS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました