(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LRC80-G
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ カゴシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,735円
税込単価
45,909円

用途や使い方に合わせて床板を樹脂またはスチールから選択できます。【特長】・床板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • キャスター仕様:
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ジョイント部材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LRCシリーズは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番

LRC80-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

LRC80-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
騒音対策
床板材質
有効内寸:長さ×幅×高さ(mm)
トラスココード
外形寸法(mm)高さ
外形寸法:長さ×幅×高さ(mm)
床板高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC80-G

-
グリーン
スチール
1030×745×1472
147-5872
-
800×1100×1700
-
53.0

1個

41,735( 45,909円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途や使い方に合わせて床板を樹脂またはスチールから選択できます。
【特長】
・床板樹脂タイプは、軽量、静か、サビ問題を回避できます。
・床板スチールタイプは、床板がフラットなため荷物の落下を防ぎます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • LRCシリーズは車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズの型番LRC80-Gのページです。
型番LRC80-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

    カーゴプレスタ 観音扉付き

    カーゴプレスタ 観音扉付き

      ハイテナー(鉄底タイプ)

      ハイテナー(鉄底タイプ)

        TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

        TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

          TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

          TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

            ハイテナー用ゴムベルト

            ハイテナー用ゴムベルト

              TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

              TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

                ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

                ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

                  ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

                  ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

                    イージーコンテナ(スチール製)

                    イージーコンテナ(スチール製)

                      645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

                      645x945x1100mm カゴ台車(携帯用)

                        ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                        ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

                          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

                            メーカー ヤマト・インダストリー ワコーパレット テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ワコーパレット エスコ エスコ ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 26,832円 44,185円 36,146円 46,211円 44,067円 752円 63,188円 7,333円 7,602円 40,150円 59,113円 5,828円 5,829円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   7日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車 カゴ車 - -
                            本体材質 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - スチール製 - - スチール製 スチール製 - -
                            均等荷重(kg) 500 - 500 500 500 - 400 - - 500 150 - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 本体 オプション 本体 - - 本体 本体 - -
                            キャスター径(mm) 150 - - - - - - - - - - - -

                            鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LRC50-PI
                            LRC60-PI
                            LRC70-PI
                            LRC80-PG
                            LRC80-PI
                            LRC90-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            騒音対策 床板材質 有効内寸:長さ×幅×高さ
                            (mm)
                            トラスココード 外形寸法(mm)高さ 外形寸法:長さ×幅×高さ
                            (mm)
                            床板高さ(mm) 質量
                            (kg)

                            26,996円

                            ( 29,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ありアイボリー樹脂545×730×1457147-7375-600×800×170024337.0

                            26,832円

                            ( 29,515円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ありアイボリー樹脂595×780×1457147-5873-650×850×170024338.0

                            36,716円

                            ( 40,388円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ありアイボリー樹脂745×930×1449554-9012-800×1000×170025146.5

                            29,364円

                            ( 32,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ありグリーン樹脂745×1030×1449147-5871-800×1100×170025347.5

                            28,474円

                            ( 31,321円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ありアイボリー樹脂745×1030×1449147-7368-800×1100×170025147.5

                            45,781円

                            ( 50,359円 )
                            1個 -

                            19日目

                            -グリーンスチール1030×1045×1469147-5880-1100×1100×1700-60.0

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました