(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800

通常単価(税別)
47,466円
税込単価
52,213円

【商品仕様】・外寸法:W700×D30×H1800・ナイキ クロスパネル・トラ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 質量(g)(g):
    7000
  • トラスココード:
    868-5502
  • 詳細タイプ:
    クロスパネル
  • 間口(mm):
    700
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    1800

Loading...

製品特長・仕様

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPS1807-LBL

1個

47,466( 52,213円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸法:W700×D30×H1800
・ナイキ クロスパネル
・トラスココード:868-5502
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800の型番LPS1807-LBLのページです。
型番LPS1807-LBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800

ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800

    ナイキ クロスパネル LPS1809-LBL

    ナイキ クロスパネル LPS1809-LBL

      ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350

      ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350

        ナイキ クロスパネル W900×D30×H1350

        ナイキ クロスパネル W900×D30×H1350

          SPAZIALE astro Z-bl24

          SPAZIALE astro Z-bl24

            SPAZIALE astro Z-bl33

            SPAZIALE astro Z-bl33

              SPAZIALE astro Z-bl31

              SPAZIALE astro Z-bl31

                SPAZIALE astro Z-bl14

                SPAZIALE astro Z-bl14

                  SPAZIALE astro Z-bl22

                  SPAZIALE astro Z-bl22

                    SPAZIALE astro Z-bl23

                    SPAZIALE astro Z-bl23

                      SPAZIALE astro Z-bl13

                      SPAZIALE astro Z-bl13

                        SPAZIALE astro Z-bl12

                        SPAZIALE astro Z-bl12

                          メーカー ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 カグクロ株式会社
                          通常価格 47,466円 50,556円 37,993円 40,448円 18,633円 22,303円 17,714円 14,710円 14,962円 16,053円 13,990円 11,087円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目  
                          種類 パーティーション パーティーション パーティーション - - - - - - - - -
                          質量(g)(g) 7000 10000 5500 - - - - - - - - -
                          トラスココード 868-5502 868-5517 868-5418 - - - - - - - - -
                          詳細タイプ クロスパネル クロスパネル クロスパネル - - - - - - - - -
                          間口(mm) 700 900 700 - - - - - - - - -

                          ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました