(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セロテープ 大巻 エルパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セロテープ 大巻 エルパック【6~12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円 ~ 2,800円
税込価格
2,750円 ~ 3,080円

【特長】・セロテープをダース単位にパックしたお徳用包装です・巻芯は古紙配合率1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 色:
    透明
  • 長さ(m):
    35
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 粘着力:
    4.73N/10mm
  • 引張強度:
    48.5N/10mm
  • 基材:
    セロハン
  • 粘着剤:
    ゴム系

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
4987167000448
124-0173
506
10

1パック

12個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

24
4987167000479
124-0169
508
10

1パック

6個入り

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セロテープをダース単位にパックしたお徳用包装です
・巻芯は古紙配合率100%の再生紙を使用しています
・焼却された場合、有毒ガスの発生もなく、低カロリーで燃焼します
・手で裁断可能ですが、テープカッターを使用すると更によく切れます
【用途】
・封筒などの封かん
・包装作業
・ポスターの掲示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セロテープ 大巻 エルパック

セロテープ 大巻 エルパック

    ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G

    ストアテープ ST-A・ ST-C・ST-D・ST-F・ST-G

      メーカー ニチバン ニチバン
      通常価格 2,500円 178円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ
      透明 -
      長さ(m) 35 25
      厚み(mm) 0.05 0.052
      粘着力 4.73N/10mm 3.00N/10mm

      セロテープ 大巻 エルパックのレビュー

      評価 4.8 平均満足度:4.8 10件のレビュー
      テープ
      評価 5.0満足度:5.02023/07/28
      色々な商品を使ってみましたが、最終的にはやはりこのテープに戻ります。使いやすく剥がれ難いけど、綺麗に貼れるという最強のテープだと思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ラッピングに
      評価 5.0満足度:5.02023/04/29
      安定の使いやすさ。常にこちらをリピートさせていただいております。
      粘着力もほどよく、粘着がべたべたになったり変質も少ないと思います。使用感もとても良いです

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      梱包作業などに使用
      評価 4.0満足度:4.02023/03/31
      他メーカーと比べてテープがしっかりしている感じがある。
      テープを引っ張った時の縦切れがほとんど無く、いつも安定して使えている。
      接着面の長期的な貼付力も良いと思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      普段使いのセロハンテープでは断トツに良品質
      評価 5.0満足度:5.02022/10/26
      たまにお安いテープがでると買ったりしますが
      安かろう悪かろうで何かしらクレームがでるためやはりここに戻ってきます。
      絶対にクレームがでることのない老舗のスタンダード!普通!定番!
      そんな良セロハンテープです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      貼り付け作業
      評価 5.0満足度:5.02022/08/30
      ニチバンのテープは品質が安定していて信頼性が高いです。消耗品でよく使うものなので、いつでも買えて一定の品質が維持されているという点は非常に大切です。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました