(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフターパンタ君

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LP150
リフターパンタ君 リフターパンタクン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,600円
税込単価
129,360円

【特長】・昇降テーブルがついた台車です【用途】・荷物の上げ下げや運搬に

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    本体表面処理:吹付塗装
  • 昇降方式:
    手巻式

Loading...

商品情報を表示

LP150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP150

150
206-0012
45000.0
250~800
500×800
800
250

1個

117,600( 129,360円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降テーブルがついた台車です
【用途】
・荷物の上げ下げや運搬に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リフターパンタ君の型番LP150のページです。
型番LP150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフターパンタ君

リフターパンタ君

    スリムリフト 足踏み油圧式

    スリムリフト 足踏み油圧式

      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラなし

        380×140×140mmボードレバー

        380×140×140mmボードレバー

          標準リフトテーブル KFTシリーズ

          標準リフトテーブル KFTシリーズ

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

            ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ (電動油圧式) 足踏み式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

              ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式) フット式

                作業台リフター(手動昇降式)

                作業台リフター(手動昇降式)

                  超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                  超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                    リフトテーブル KTLシリーズ

                    リフトテーブル KTLシリーズ

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                      テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                        ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

                        ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)

                          ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

                          ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重650/1000kg

                            メーカー 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 河原 スギヤス スギヤス トラスコ中山 河原 河原 トラスコ中山 スギヤス スギヤス
                            通常価格 86,400円 107,581円 131,848円 4,093円 296,721円 121,381円 207,655円 100,237円 412,487円 1,258,966円 121,970円 377,738円 769,504円
                            通常出荷日 14日目~   9日目~   9日目~   1日目   当日出荷可能 19日目   15日目~   11日目~   9日目   4日目~   5日目~   9日目~   8日目~   17日目  
                            本体材質 スチール製 - - - スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 - - -
                            材質1 本体表面処理:吹付塗装 - - - - - - - - - - - -
                            昇降方式 手巻式 - - - - - - - - - - - -

                            リフターパンタ君のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LP100
                            LP50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量(g) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

                            86,400円

                            ( 95,040円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            100206-001335000.0220~700400×700700220

                            91,000円

                            ( 100,100円 )
                            1個 -

                            39日目

                            50206-001130000.0210~600350×600600210

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました