(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース ロックシード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LOCKSEED-74FUKA
収納ケース ロックシード シュウノウケース ロックシード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,235円
税込単価
2,459円

【特長】・中身が一目でわかるクリアタイプです・丈夫な作りで積み重ねても安心して...

詳細情報を確認する

型番

LOCKSEED-74FUKA 解除

Loading...

 
カタログを表示

LOCKSEED-74FUKA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
容量(L)
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LOCKSEED-74FUKA

4904746060280
793-0828
8.1
61
1.5
10

5個

2,235( 2,459円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目でわかるクリアタイプです
・丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます
・フタをしっかり固定するダウンロック式です
・縦横2方向から選択可能なキャスター付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース ロックシード の型番LOCKSEED-74FUKAのページです。
型番LOCKSEED-74FUKAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース ロックシード

収納ケース ロックシード

    収納ケースイン ロングタイプ

    収納ケースイン ロングタイプ

      収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

      収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

        収納ケース 高い所ボックス

        収納ケース 高い所ボックス

          スタックキーパー

          スタックキーパー

            キャリーストッカー (1個入)

            キャリーストッカー (1個入)

              IRIS クローゼットキャリー (1個入)

              IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                収納ボックス プレクシー

                収納ボックス プレクシー

                  収納ケースイン ショートタイプ

                  収納ケースイン ショートタイプ

                    収納ケース フィッツケース スリムボックス

                    収納ケース フィッツケース スリムボックス

                      収納ケースフロック スタンダードタイプ

                      収納ケースフロック スタンダードタイプ

                        フスリム スリムタイプ

                        フスリム スリムタイプ

                          収納ケース 薄型ボックス

                          収納ケース 薄型ボックス

                            メーカー 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ リス アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬 サンカ(SANKA) サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,783円 4,455円 2,409円 1,281円 775円 1,365円 1,178円 1,681円 4,102円 2,998円 1,774円 1,440円 1,852円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~  
                            クリア クリア クリア クリア 半透明 クリア クリア クリア クリア カプチーノ - - クリア/オレンジ
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            材質1 本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン - - - - - 本体:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) 本体・フタ:ポリプロピレン(PP) - - -

                            収納ケース ロックシード のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LOCKSEED-50ASA
                            LOCKSEED-50FUKA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 耐荷重(kg) 容量(L) 質量
                            (kg)

                            1,783円

                            ( 1,961円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            104904746060259793-07981.8180.8

                            2,028円

                            ( 2,231円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            104904746060266793-08015.4391.1

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました