(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量専用脚立 BEN-KEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LM-90
軽量専用脚立 BEN-KEI ハシゴケンヨウキャタツ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,156円
税込単価
12,272円

【特長】・最大使用質量130kgの軽量専用脚立です・バーを持ち上げるだけで収納...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 天板寸法(mm):
    300×152
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

LM-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
設置寸法(mm)
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM-90

0.81
0.88
4989247435089
835-8475
3100
2
469×661
470×170×875

1個

11,156( 12,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用質量130kgの軽量専用脚立です
・バーを持ち上げるだけで収納できます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量専用脚立 BEN-KEIの型番LM-90のページです。
型番LM-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量専用脚立 BEN-KEI

軽量専用脚立 BEN-KEI

    専用脚立 BM型

    専用脚立 BM型

      専用脚立 BSA-A

      専用脚立 BSA-A

        仮設工業会認定脚立 BSA-A

        仮設工業会認定脚立 BSA-A

          長尺専用脚立 MXB-F

          長尺専用脚立 MXB-F

            幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

            幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

              アルミ長尺専用脚立 PRS

              アルミ長尺専用脚立 PRS

                脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                脚立(ワイドステップ/アルミ製)ワンタッチ式の開き止め金具

                  ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                  ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                    専用脚立HM型 天板幅広

                    専用脚立HM型 天板幅広

                      専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                      専用脚立 ウイングステップ 上枠付

                        三脚調節式園芸脚立

                        三脚調節式園芸脚立

                          四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

                          四脚アジャスト式脚立 かるノビ(脚部伸縮式) SCL

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ エスコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ ピカコーポレイション
                            通常価格 11,156円 52,244円 117,471円 59,638円 39,727円 14,406円 55,954円 50,910円 32,725円 89,398円 28,790円 40,313円 17,372円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 7日目   4日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 専用脚立 - 専用脚立 専用脚立 - - 専用脚立 専用脚立 - - 専用脚立 - はしご兼脚立
                            最大使用質量(kg) 130 160 160 160 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            天板寸法(mm) 300×152 349×300 - - - - - - 303×172 300×247 - - 303X172
                            踏ざん間隔(mm) 305 - - - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 55 65 - - - - - - 55 55 - - 55.3

                            軽量専用脚立 BEN-KEIのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            点検作業などに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/12/20
                            工場内の天井付近の器具や背の高いプレス機の点検作業などに使用しています。今まで使っていた鉄製の物が古くなったので、今回この商品を購入しました。以前に比べ軽くなり、ハンドリングが良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LM-120
                            LM-150
                            LM-180
                            LM-210
                            LM-240
                            LM-270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            収納時全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く) 設置寸法(mm) 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

                            13,579円

                            ( 14,937円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.11.184989247435010818-439037003576×1019525×170×1180

                            16,758円

                            ( 18,434円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.391.494989247435027818-439148004522×840580×170×1485

                            21,430円

                            ( 23,573円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.681.794989247435034818-439258005629×1198630×170×1790

                            23,275円

                            ( 25,603円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.982.14989247435041818-439369006683×1377685×170×2095

                            39,358円

                            ( 43,294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.272.404989247435058818-439481007736×1556740×170×2400

                            49,800円

                            ( 54,780円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.562.714989247435065818-439594008789×1735790×170×2705

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました