(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフトマイティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LM100
リフトマイティ リフトマイティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
376,438円
税込単価
414,082円

【特長】・ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです【用途】・荷物の昇降や運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質:
    スチール
  • 本体表面処理:
    吹付塗装
  • 前輪材質:
    ウレタン
  • 後輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番によって塗装色が異なるほか、細部の形状や寸法が異なります。

Loading...

商品情報を表示

LM100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
トラスココード
荷重中心距離(mm)
質量(kg)
車輪径 前輪/後輪(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LM100

100
60
500
110
1250
126-3211
250
60
100/100

1個

376,438( 414,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです
【用途】
・荷物の昇降や運搬に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番によって塗装色が異なるほか、細部の形状や寸法が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リフトマイティの型番LM100のページです。
型番LM100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リフトマイティ

リフトマイティ

    ハンドリフトHL型 (手巻式)

    ハンドリフトHL型 (手巻式)

      京町産業車輌 ステンレスリフト

      京町産業車輌 ステンレスリフト

        KSK ステンレスリフト

        KSK ステンレスリフト

          ステンレスリフト SHL100/300

          ステンレスリフト SHL100/300

            バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

            バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

              トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

              トラバーリフト バッテリー油圧式・上昇走行式

                手動式パワーリフター エコノミータイプ

                手動式パワーリフター エコノミータイプ

                  アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

                  アルミ製昇降機能付運搬車  カルアリフト (手巻式)

                    ハンドリフト横反転

                    ハンドリフト横反転

                      キャリーリフトハイ (手巻式)

                      キャリーリフトハイ (手巻式)

                        コゾウスタッカー 足踏み油圧式

                        コゾウスタッカー 足踏み油圧式

                          コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                          コゾウリフター バッテリーボールねじ式・テーブル型

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 をくだ屋技研 スギヤス をくだ屋技研 トラスコ中山 京町産業車輌 京町産業車輌 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 376,438円 132,129円 618,181円 684,537円 386,509円 575,404円 480,594円 120,692円 156,081円 324,000円 292,280円 291,618円 346,717円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   14日目   4日目   4日目~   35日目   8日目~   7日目~   1日目   13日目~   4日目~   14日目   14日目  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター - - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - その他 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター
                            ハンドル - - - - -
                            ジャバラ - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            本体表面処理 吹付塗装 - - - - - - - - 吹付塗装 - - -

                            リフトマイティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LM350
                            LM350-25
                            LM500
                            LM500-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) フォーク高さ 最低(mm) フォーク高さ 最高(mm) トラスココード 荷重中心距離(mm) 質量
                            (kg)
                            車輪径 前輪/後輪
                            (mm)

                            404,000円

                            ( 444,400円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            35060500901500109-742830014290/150

                            539,200円

                            ( 593,120円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            35060600902500109-744530020090/150

                            440,800円

                            ( 484,880円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            50075600901500109-744330015990/200

                            609,600円

                            ( 670,560円 )
                            1個 あり

                            13日目

                            50075600902500109-744430025090/200

                            電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました