(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バノック LLV-LOX300 (5000本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LLVLX350
バノック LLV-LOX300 (5000本入)【5,000個入り】 バノック LLV-LOX350 (5000ホンイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,164円
税込単価
13,380円

【特長】・タグが納まり見栄えが良くなります。【用途】・値札、タグの取り付けに。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    細針機用オプション
  • その他:
    オプション
  • 色:
    乳白
  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    ナイロン

型番

LLVLX350 解除

Loading...

商品情報を表示

LLVLX350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
ピン長さ(mm)
ループ長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLVLX350

868-2929
4994415007807
350
350

1パック

5,000個入り

12,164( 13,380円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タグが納まり見栄えが良くなります。
【用途】
・値札、タグの取り付けに。
【商品仕様】
・30cm(ループにした場合)
・トラスココード:868-2928
・質量:1000g
【材質/仕上】
・ナイロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バノック LLV-LOX300 (5000本入)の型番LLVLX350のページです。
型番LLVLX350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バノック LLV-LOX300 (5000本入)

バノック LLV-LOX300 (5000本入)

    バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

    バノック 太糸LOX #20 ベージュ (2000本入)

      バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

      バノック LOX #3 ナチュラル (10000本入)

        バノック フックLOX HLー130 (200本入)

        バノック フックLOX HLー130 (200本入)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

          バノック E-LOX #3 ナチュラル (10000本入)

            糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

            糸LOX #12 ベージュ (5000本入)

              バノック PIN SU-3mm (10000本入)

              バノック PIN SU-3mm (10000本入)

                バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

                バノック ミニ-LOX ナチュラル (10000本入)

                  メーカー バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック バノック
                  通常価格 12,164円 22,491円 6,488円 1,071円 5,046円 28,113円 10,163円 12,000円
                  通常出荷日 6日目   5日目~   4日目~   4日目   4日目   5日目   6日目   6日目  
                  商品タイプ 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション 細針機用オプション
                  その他 オプション - オプション オプション オプション - オプション オプション
                  乳白 - - 乳白 半透明 - 半透明 半透明
                  質量(g) 1000.000 - - - - - 250 450
                  材質1 ナイロン 樹脂部:ポリプロピレン ナイロン ナイロン ポリプロピレン 樹脂部:ポリプロピレン ウレタン ポリプロピレン

                  バノック LLV-LOX300 (5000本入)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  LLVLX300
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード JANコード ピン長さ(mm) ループ長さ(mm)

                  12,164円

                  ( 13,380円 )

                  5,000個入り

                  1パック あり

                  6日目

                  868-29284994415007791300300

                  細針機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました