(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LKST-100
蛍光ノンスリップテープ 黄/黒 ケイコウノンスリップテープ キ/クロ

蛍光ノンスリップテープ 黄/黒 LKST-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,939円
税込単価
5,433円

【特長】・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    0.85
  • 基材:
    布系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    樹脂加工布
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム

型番

LKST-100 解除

Loading...

LKST-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LKST-100

LKST-100

100
4953871103997
790-0619
500.000

5個

4,939( 5,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
・蛍光色のため、鮮明に見えます。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
【材質】
・基材:樹脂加工布
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:酸化アルミニウム

Loading...

LKST-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ノンスリップテープ 黄/黒の型番LKST-100のページです。
型番LKST-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

蛍光ノンスリップテープ 黄/黒

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

    蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

      蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

        防災夜光テープ

        防災夜光テープ

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

          蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・危険表示用)

            ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

            ノンスリップテープ 50mm・100mm×5m

              蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

              蛍光ノンスリップゼブラタイプ(平面用・安全表示用)

                ノンスリップテープ(重歩行用)

                ノンスリップテープ(重歩行用)

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                  素足用アンチスキッドテープ クリヤー

                    ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                    ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                      蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                      蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

                        アンチスリップテープ(トラタイプ)

                        アンチスリップテープ(トラタイプ)

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm

                            メーカー 日東エルマテリアル トラスコ中山 ユニット nitoms ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東エルマテリアル ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 日東電工 トラスコ中山 トラスコ中山 テサ トラスコ中山
                            通常価格 2,495円 1,406円 5,800円 247円 1,489円 1,731円 1,306円 2,043円 3,994円 3,934円 1,588円 2,079円 1,012円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 3 - 3 - 3 5 3 3 10 - 3 - -
                            テープ厚(mm) 0.85 0.85 - - 0.85 0.8 0.85 1.3 0.3 0.8 0.85 0.7 0.8
                            基材 布系 布系 - - - アルミ系 - 布系 プラスチック系 アルミ系 布系 プラスチック系 アルミ系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            基材詳細 樹脂加工布 - - - - アルミ箔 - - - - - - -

                            蛍光ノンスリップテープ 黄/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LKST-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,495円

                            ( 2,745円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            504953871103980790-0627300.000

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました