(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH ラッチキット 4T用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH ラッチキット 4T用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【特長】・メッキ品です。【用途】・アイフック補修用。【商品仕様】・ラッチキット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ラッチキット
  • JANコード:
    4990077271235
  • トラスココード:
    808-7071
  • 質量(g):
    48.000
  • 材質1:
    鉄製
  • メッキ詳細:
    ユニクロ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK5

10個

986( 1,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品です。
【用途】
・アイフック補修用。
【商品仕様】
・ラッチキット4T用
・JANコード:4990077271235
・トラスココード:808-7071
・質量:48g
【材質/仕上】
・鉄製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HHH ラッチキット 4T用の型番LK5のページです。
型番LK5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH ラッチキット 4T用

HHH ラッチキット 4T用

    HHH ラッチキット 3T用

    HHH ラッチキット 3T用

      HHH ラッチキット 1.5~2T用

      HHH ラッチキット 1.5~2T用

        HHH ラッチキット 0.25~1T用

        HHH ラッチキット 0.25~1T用

          ドアスティックフック

          ドアスティックフック

            ドアJ型フック

            ドアJ型フック

              メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ ベルク ベルク
              通常価格 986円 532円 660円 481円 777円 613円
              通常出荷日 4日目   7日目   4日目   2日目   4日目   4日目  
              商品タイプ その他 その他 その他 その他 - -
              その他 オプション オプション オプション オプション - -
              詳細タイプ ラッチキット ラッチキット ラッチキット ラッチキット - -
              JANコード 4990077271235 4990077271228 4990077271211 4990077271204 - -
              トラスココード 808-7071 808-7069 808-7068 808-7070 - -

              HHH ラッチキット 4T用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました