(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH ラッチキット 1.5~2T用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH ラッチキット 1.5~2T用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・メッキ品です。【用途】・アイフック補修用。【商品仕様】・ラッチキット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ラッチキット
  • JANコード:
    4990077271211
  • トラスココード:
    808-7068
  • 質量(g):
    15.000
  • 材質1:
    鉄製
  • 全長(mm):
    43
  • 幅(mm):
    19
  • 適合機種:
    1.5~2t用
  • メッキ詳細:
    クロメイト

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK2

10個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッキ品です。
【用途】
・アイフック補修用。
【商品仕様】
・ラッチキット1.5~2T用
・JANコード:4990077271211
・トラスココード:808-7068
・質量:15g
【材質/仕上】
・鉄製

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH ラッチキット 1.5~2T用の型番LK2のページです。
型番LK2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH ラッチキット 1.5~2T用

HHH ラッチキット 1.5~2T用

    HHH ラッチキット 3T用

    HHH ラッチキット 3T用

      HHH ラッチキット 0.25~1T用

      HHH ラッチキット 0.25~1T用

        ドアスティックフック

        ドアスティックフック

          ドアJ型フック

          ドアJ型フック

            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ ベルク ベルク
            通常価格 660円 532円 481円 777円 613円
            通常出荷日 4日目   7日目   2日目   4日目   4日目  
            商品タイプ その他 その他 その他 - -
            その他 オプション オプション オプション - -
            詳細タイプ ラッチキット ラッチキット ラッチキット - -
            JANコード 4990077271211 4990077271228 4990077271204 - -
            トラスココード 808-7068 808-7069 808-7070 - -

            HHH ラッチキット 1.5~2T用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました