(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モンキークライマー専用はしご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LK1-50
モンキークライマー専用はしご ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,809円
税込単価
62,490円

【特長】・フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工・大型滑り止め用端具・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • Aマーク:
    Aマーク認定品
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。

Loading...

商品情報を表示

LK1-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK1-50

4968757108508
851-4777
5.01
11600.0

1個

56,809( 62,490円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工
・大型滑り止め用端具
・プロ用の強力タイプです
【用途】
・モンキークライマーの専用はしごです

(i)ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。 鉄骨柱に取り付ける金具は別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モンキークライマー専用はしごの型番LK1-50のページです。
型番LK1-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モンキークライマー専用はしご

モンキークライマー専用はしご

    枝打はしご EH型

    枝打はしご EH型

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

        ピカ はしご用ポールグリップ(電柱支え)

          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

          伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

            ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

              階段はしご

              階段はしご

                1連梯子 ノッポシングル

                1連梯子 ノッポシングル

                  ピカ 公団はしご SWC型

                  ピカ 公団はしご SWC型

                    アルミ仮設階段梯子

                    アルミ仮設階段梯子

                      伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                      伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                        2連伸縮梯子スカイライナー

                          1連はしご JXV-S

                          1連はしご JXV-S

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナカオ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ
                            通常価格 36,581円 17,304円 79,107円 23,617円 136,962円 70,126円 123,957円 14,375円 56,871円 184,363円 87,868円 41,124円 22,515円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 1連はしご - 1連はしご - 伸縮はしご 1連はしご 伸縮はしご 1連はしご 1連はしご 1連はしご 伸縮はしご 2連はしご 1連はしご
                            規格 その他規格 - 規格無し - 規格無し その他規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 JIS規格品
                            最大使用質量(kg) 130 - 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100
                            Aマーク Aマーク認定品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主要部:アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - - - - 主要部:アルミ合金 - - -

                            モンキークライマー専用はしごのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LK1-30
                            LK1-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 全長(m) 質量(g)

                            36,581円

                            ( 40,239円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757108300851-47753.007300.0

                            46,714円

                            ( 51,385円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757108409851-477649500.0

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました