(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三京 イナヅマLJ

三京 イナヅマLJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,077円
税込単価
16,585円

【特長】・エンジン、電動ハンドカッター兼用です。・切れ味を重視したセグメントタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4936091008877
  • トラスココード:
    828-5765
  • 重量(g):
    1300

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

型番

LJ-12PE-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LJ-12PE-5

1個

15,077( 16,585円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンジン、電動ハンドカッター兼用です。
・切れ味を重視したセグメントタイプです。
・薄刃で切れ味重視です。
【用途】
・硬質コンクリート。
・ブロック。
・レンガ。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):305×2.5×6.0×20.0
・乾式
・使用機械
・ハンド用エンジンカッター
・ハンド用電動カッター
・最大切り込み深さ(新品時)100mm
・JANコード:4936091008877
・トラスココード:828-5765
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

LJ-12PE-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三京 イナヅマLJの型番LJ-12PE-5のページです。
型番LJ-12PE-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 イナヅマLJ

三京 イナヅマLJ

    ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

    ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

      イナヅマLJ 305ミリ×30.5

      イナヅマLJ 305ミリ×30.5

        ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

        ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

          ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

          ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

            ブレイズブレード

            ブレイズブレード

              アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

              アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

                ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

                  ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)

                  ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)

                    溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

                    溶着ダイヤモンドホイール BT(乾式)

                      ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

                      ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ウルトラセグメントタイプ[乾式用ハイグレード]

                          青いイナヅマEH

                          青いイナヅマEH

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 ノリタケ 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス ロブテックス ノリタケ レヂトン 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 15,077円 14,503円 13,806円 19,950円 23,240円 43,706円 20,607円 3,120円 12,220円 10,070円 17,820円 7,542円 20,337円
                            通常出荷日 9日目   15日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   7日目~   6日目   9日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4936091008877 - 4936091008877 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 828-5765 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 1300 - - - - - - - - - - - -

                            三京 イナヅマLJのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました