(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LHS-7D
六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット ロッカクボウレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,410円
税込単価
3,751円

【特長】・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

LHS-7D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
セット内容(mm)
セット内容(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHS-7D

六角棒L形レンチ
標準タイプ
1.5 ~ 6
セット品
4984798007327
811-6358
144
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル・ホルダー:PP(ポリプロピレン)
表面処理:強化ニッケルメッキ(EL/アーマーメッキ)
1.5・2・2.5・3・4・5・6
7

1個

3,410( 3,751円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
・ドアホルダーはレンチとホルダーの抵抗が無く、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用に。
【材質】
・レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル●ホルダー:PP(ポリプロピレン)
・表面処理:強化ニッケルメッキ(EL/アーマーメッキ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセットの型番LHS-7Dのページです。
型番LHS-7Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

    六角棒スパナ セミロング(ミリ)ブリスターパックセット

      六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

      六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)ブリスターパックセット

        ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

        ボールポイント六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

          エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

          エイト 六角棒ドライバー 3mm 単品

            六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

            六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

              六角棒スパナ セミロング(ミリ)ビニールポーチセット

                ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

                ナイフ型 六角棒スパナ(ミリ) メタルケースセット

                  エイト 六角棒スパナ セミロング

                  エイト 六角棒スパナ セミロング

                    メーカー エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト エイト
                    通常価格 3,410円 1,680円 1,040円 5,138円 1,480円 60円 2,660円 1,930円 1,112円
                    通常出荷日 4日目~   8日目   1日目~   6日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  

                    六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LHS-9D
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 先端タイプ 二面幅寸法
                    (mm)
                    単品・セット区分 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 セット内容(mm) セット内容(本)

                    5,704円

                    ( 6,274円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    六角棒L形レンチ標準タイプ1.5 ~ 10セット品4984798007198811-6360452.5レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル・ホルダー:PP(ポリプロピレン)表面処理:強化ニッケルメッキ(EL/アーマーメッキ)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・109

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました