(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LHC-25S
軽量ハンマードリル用コアドリル ユニカ ケイリョウハンマードリルヨウコアドリル 25MM

軽量ハンマードリル用コアドリル LHC-25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,113円
税込単価
8,924円

【特長】・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コアドリル
  • ふところ深さ(mm):
    80
  • 適合機種:
    軽量ハンマードリル(SDS-plus)
  • 有効長(mm):
    80
  • 適合電動機:
    軽量ハンマードリル(SDS-plus)
  • 材質1:
    ボディー部:炭素鋼●刃部:超硬チップ

型番

LHC-25S 解除

Loading...

LHC-25S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LHC-25S

25
4989270330054
749-7032
287.000
287.000

1個

8,113( 8,924円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あけが可能。
・ボディ厚を薄くし特殊焼入れを施すことにより、高速穿孔と耐久性を同時に実現。
【用途】
・被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ等。

LHC-25Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ハンマードリル用コアドリルの型番LHC-25Sのページです。
型番LHC-25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ハンマードリル用コアドリル

軽量ハンマードリル用コアドリル

    Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

    Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)

      DIAMOND 一本物コアビット 40mm

      DIAMOND 一本物コアビット 40mm

        ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

        ハンマーコアドリル(ハンマードリル用)

          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

          拡大ダイヤコアドリル(回転専用)

            ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

            ダイヤモンドコアビット(ダイヤモンドコアマシン用)

              インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)

              インパクトコアドリル(軽量ハンマードリル用)

                DIAMOND コアビット 80mm

                DIAMOND コアビット 80mm

                  DIAMOND 一本物コアビット 180mm

                  DIAMOND 一本物コアビット 180mm

                    磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

                    磁器タイル用充電ダイヤコアビット セミドライ (回転ドリル用)

                      DIAMOND コアビット 150mm

                      DIAMOND コアビット 150mm

                        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                        オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (振動ドリル用)

                          DIAMOND コアビット 65mm

                          DIAMOND コアビット 65mm

                            メーカー ユニカ ハウスビーエム IKK ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム ハウスビーエム IKK IKK ユニカ IKK サンコーテクノ IKK
                            通常価格 8,113円 9,978円 22,284円 6,759円 32,832円 14,291円 3,733円 31,798円 90,235円 5,500円 61,315円 7,031円 24,675円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   3日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル コアドリル
                            ふところ深さ(mm) 80 155 - 100 150 250 75 - - 15 - 150 -
                            適合機種 軽量ハンマードリル(SDS-plus) - - - - - - - - インパクトドライバー、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) - - -
                            有効長(mm) 80 - - - - - - - - 15 - - -
                            適合電動機 軽量ハンマードリル(SDS-plus) - - - - - - - - - - - -

                            軽量ハンマードリル用コアドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LHC-29S
                            LHC-32S
                            LHC-35S
                            LHC-38S
                            LHC-50S
                            LHC-55S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 重量
                            (g)

                            8,154円

                            ( 8,969円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            294989270330061749-7059328.000328.000

                            8,318円

                            ( 9,150円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            324989270330078749-7075352.000352.000

                            8,535円

                            ( 9,389円 )
                            1個 -

                            5日目

                            354989270330085749-7091377.000377.000

                            10,190円

                            ( 11,209円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            384989270330092749-7113401.000401.000

                            13,200円

                            ( 14,520円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504989270330108749-7130603.000603.000

                            13,905円

                            ( 15,296円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            554989270330115749-7156656.000656.000

                            ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました